StarTech.com

Standalone docking station en schijf wisser voor 2.5"/3.5" SATA schijven - USB 3.0 - 4Kn ondersteuning

Wis een SATA HDD/SSD veilig zonder aansluiting op een computer, of dock uw schijf voor gemakkelijke toegang

Productcode: SDOCK1EU3P2

  • Gebruiksvriendelijk veilig wissen zonder dat een hostapparaat vereist is
  • Ondersteunt de meeste 2,5 en 3,5 inch SATA HDD's en SSD's inclusief 4Kn schijven
  • Ondersteunt een seriële printer (RS232) voor het printen van een procedurerecord en wisbevestiging
Bekijk meer
  • Biedt een single-bay dock voor uw SATA-schijf
  • Snelle toegang tot bestanden via USB 3.0 (5 Gbps)
  • TAA-compatibel
  • 9 wismodi inclusief: Quick and Secure Erase, Single Pass Overwrite en Multi-pass Overwrites - voldoet aan DoD (5220.22-M) normen
  • Ondersteunt SATA I, II en III (tot 6 Gbps)
  • Plug & play installatie
  • Ondersteunt hotswappen van schijven
  • Geïntegreerd LCD-scherm en menunavigatieknoppen
  • Voeding en activiteit LED
401,99 € EUR exc BTW
486,41 € EUR inc BTW
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Waar te verkrijgen

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Overzicht

Maak maximaal gebruik van uw SATA-schijven. Met deze standalone harde-schijfwisser kunt uw 2,5 en 3,5 inch solid-state drives of harde schijven gemakkelijk opnieuw of voor andere doeleinden gebruiken, zonder deze te moeten aansluiten op een hostcomputer. Deze hardeschijf wisser is geschikt voor de meeste SATA SSD's en HDD's, inclusief 4Kn schijven, en biedt afgedrukte bevestiging wanneer uw schijven veilig zijn gewist. 

De SSD-/HDD-wisser fungeert ook als een single-bay dock voor uw SATA-schijf met snelle USB 3.0 prestaties, ook bekend als USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps).

Door de bedrijfstak erkende wismodi

Dankzij door de bedrijfstak erkende wismodi kunt u er zeker van zijn dat de standalone wisser de data op uw 2,5 of 3,5 inch SSD of HDD opruimt, wist of opschoont.

De harde-schijfwisser ondersteunt negen wismodi waaronder Quick Erase, Single en Multi-pass Overwrites, Custom Erase, Secure Erase en Enhanced Secure Erase. De Multi-pass Overwrite (3-Pass Full Disk Overwrite) wisprocedures voldoen aan de normen van het Amerikaanse Ministerie van Defensie (Dod) (5220.22-M).

Wis gevoelige data op een veilige manier, met afdruk ter bevestiging

Met de harde-schijfwisser kunt u verbinding maken met een RS232 seriële printer, waarna u een record van de wisprocedure en een bevestiging van het succesvol wissen kunt printen. Deze functie is ideaal voor IT-technici, systeembeheerders of afdelingen die een bevestiging nodig hebben dat gevoelige of betrouwbare informatie is gewist. Op de afdruk staan de datum en tijd waarop de gegevens werden gewist en de gebruikte wismodus.

Eenvoudig schijfbeheer en brede compatibiliteit

IT-technici en zakelijke professionals die bestanden moeten controleren of verschillende harde schijven moeten testen, kunnen met het dock schijven hotswappen. Het heeft één SATA bay met bovenlader voor gemakkelijke schijftoegang, waardoor u snel data naar een harde schijf of solid-state drive kunt back-uppen of overdragen.

Door ondersteuning van SATA I, II en III en schijven met grote capaciteit, inclusief 4Kn schijven, is dit docking station compatibel met bijna elke 2,5 en 3,5 inch SATA SSD of HDD.

Het wisser-dock is ook geschikt voor 2,5 en 3,5 inch IDE harde schijven, mSATA schijven en SATA M.2 schijven met de compatibele StarTech.com adapter:

IDE harde schijven:  Gebruik  StarTech.com adapter SAT2IDEADP SATA naar 2,5 of 3,5 inch IDE harde-schijfadapter voor HDD docks

mSATA schijven: Gebruik StarTech.com adapter SAT32MSAT257 mSATA SSD naar 2,5 inch SATA-adapterconverter

M.2 schijven: Gebruik StarTech.com adapter SAT32M225 M.2 NGFF SSD naar 2,5 inch SATA-adapterconverter

Probleemloze installatie en een compact design

De harde-schijfwisser is besturingssysteemonafhankelijk, waardoor een snelle en gemakkelijke installatie gegarandeerd is. Dankzij het compacte design en afmetingen kan het gemakkelijk in uw werkomgeving worden opgeborgen.

De SDOCK1EU3P2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

IT-technici en zakelijke professionals die snel en veilig data moeten wissen om hun SSD's of HDD's voor andere doeleinden te gebruiken

Systeembeheerders, IT-professionals en bedrijfsbeheerders die snel toegang moeten hebben tot schijven

IT-technici die regelmatig verschillende harde schijven testen of vergelijken en deze moeten verwisselen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 1
Bus type USB 3.0
Chipsetcode Xilinx - Spartan-6
Interface USB 3.0
Schijfgrootte 2.5in & 3.5in
Schijfinstallatie Verwijderbaar
Schijftype SATA
Prestaties
4Kn Support Ja
Hot-swappable Ja
Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 10 TB 7200 RPM
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
MTBF 8640 uur
Port-multiplier Nee
S.M.A.R.T. Support Ja
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Wismodi Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
7-Pass Overwrite
Custom Erase
Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
Enhanced Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
Connector(en)
Andere aansluiting(en) 1 - DB 9-pin Serial Mannelijk
Hostaansluitingen 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 2 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - 2-regel LCD-scherm aan de bovenkant
1 - Power-LED
1 - Activiteit-LED
1 - HPA/DCO Detect LED
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 110V-240V AC
Ingangsstroom 1.4 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 5 A
Vermogensopname 60
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 123 mm [4.8 in]
Gewicht product 656 g [23.2 oz]
Hoogte product 70 mm [2.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 140 mm [5.5 in]
Type behuizing Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 2.1 kg [4.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - harde-schijfwisser en dock
1 - USB 3.0-kabel
1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
1 - verkorte handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
OS independent; No software or drivers required

Certificaties

Verwante producten

USB 3.0 Standalone eraser en docking station voor 2.5
SDOCK1EU3P
USB 3.0 Standalone eraser en docking station voor 2.5"/3.5" SATA SSD/HDD schijven

Wis een SATA HDD/SSD veilig zonder een hostapparaat of dock de schijf voor gemakkelijke toegang

335,99 € exc BTW
406,55 € inc BTW
USB 3.0 / eSATA 6-bay harde-schijfduplicatordock - 1:5 HDD-/SSD-kloner en -wisser
SATDOCK5U3ER
USB 3.0 / eSATA 6-bay harde-schijfduplicatordock - 1:5 HDD-/SSD-kloner en -wisser

Dupliceer een 2,5 inch of 3,5 inch SATA-schijf naar vijf schijven tegelijk, of dock de bronschijf of de vijf doelschijven met een computer via USB 3.0 of eSATA

1 197,99 € exc BTW
1 449,57 € inc BTW
eSATA/USB 3.0 harde-schijfduplicatordock – Standalone HDD-kloner met SATA 6 Gbps voor supersnelle duplicatie
SDOCK2U33RE
eSATA/USB 3.0 harde-schijfduplicatordock – Standalone HDD-kloner met SATA 6 Gbps voor supersnelle duplicatie

Kloon een 2,5 inch/3,5 inch SATA-schijf zonder hostcomputerverbinding, of dock de schijven via USB 3.0 of eSATA voor gemakkelijke toegang

145,99 € exc BTW
176,65 € inc BTW
4-bay USB 3.0 eSATA naar SATA standalone 1:3 docking station
SATDOCK4U3RE
4-bay USB 3.0 eSATA naar SATA standalone 1:3 docking station

Dupliceer een SATA harde schijf naar drie harde schijven tegelijk

588,99 € exc BTW
712,68 € inc BTW
USB naar IDE Standalone Schijf-Duplicator Docking Station
UNIDUPDOCK
USB naar IDE Standalone Schijf-Duplicator Docking Station

Kloon willekeurige combinatie van 2,5 of 3,5 inch IDE- of SATA-harde schijven

263,99 € exc BTW
319,43 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

StarTech.com hard drive and flash drive duplicators perform a sector by sector copy, which means that the target drive must be the exact same size (down to the sector) or larger than the hard drive or flash drive that is being copied. During a sector by sector copy, each individual sector is copied over to the target drive, regardless of whether or not any data is present. A 500 GB hard drive with 50 GB of data on it will take the same amount of time to copy as a 500 GB hard drive with 450 GB of data on it.

If you have two hard drives or flash drives that are listed as the same size but are different makes or models, you need to check how large both drives are down to the sector to ensure that the target drive is is the exact same size or larger.

Solid-state drives (SSDs) use SATA connectors to access power and transfer data. Any duplicator that can copy to or from SATA hard drives will work with a StarTech.com duplicator.

Note: If you use a dock to duplicate SSDs, keep in mind that the StarTech.com disk duplicators execute a sector by sector read and write. SSDs are rated by a number of reads and writes. Repeated duplication and sector by sector reads and writes of SSDs can reduce the life cycle of the drive.

Software-level encryption on the drive poses no issue to StarTech.com duplicators, as the duplicators copy encrypted data sector by sector over to the new drive.

Hardware-level encryption or BIOS level hard drive locks cause the duplication to halt and fail, as the drive is unable to read or write the sectors that are encrypted.

Duplication of Hidden Protected Area (HPA) Partitions or Extended Industry Standard Architecture (EISA) cause the duplicator to halt and fail, as the drive cannot read and write the protected partitions on the drive.

Note: Our UNIDUPDOCKSATDOCK22RE and SATDOCK4U3RE do include the ability to copy HPA partitions, but the duplication is still dependent on how the HPA partition is written to the hard drive, whether or not it is encrypted and how it is encrypted.

StarTech.com duplicators were not designed to recover failing or damaged drives. If the duplicator encounters a corrupt or unreadable sector, the duplication halts and fails.

SATDOCK4U3RE, SATDUP13 ,and UNIDUPDOCK all include a function that allows the duplicators to skip over corrupt or unreadable sectors. However, if the duplicators encounter too many errors, they still halt and fail. If this happens, you will need third-party recovery software or custom-built recovery hardware to copy from a failing or damaged drive.

To determine if your hard drive will work in this device, on the product page, click the Technical Specifications tab, and do the following:

  • Make sure that the device supports the storage size of your hard drive. If the storage size of your hard drive is larger than what the device was tested with, the hard drive will likely still work with the enclosure.
  • Confirm that your hard drive uses the same interface type as the device. For example, IDE, SATA, or M.2.
  • Make sure that the device supports the physical size of your hard drive, such as 2.5 inches or 3.5 inches.
  • Verify that the power consumption of your hard drive doesn’t exceed the power output of the device. If you’re using multiple hard drives, make sure that the combined power consumption of all of the hard drives doesn’t exceed the power output of the docking station.

Hoe gaat u te werk

To confirm that the Mac OS detects your USB device, complete the following:

  1. Click the Apple icon.
  2. Click About This Mac.
  3. Click More Info or System Report.
  4. Under the appropriate heading, confirm that your USB device is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.

You may need to refresh the System Information page after you plug in your device.  To do so, press Command R with the System Information page open.

Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

Troubleshooting

SATA hard drive controllers require a feature called port multiplier to read more than one hard drive per SATA or eSATA port. The port multiplier feature is not standard on many SATA hard drive controllers.

If your computer is only recognizing one of your hard drives, you need to plug the eSATA cable into a SATA controller that includes the port multiplier feature. If none of your current hard drive controllers include this feature, you can add a hard drive controller that does support port multiplier in any available expansion slot (for example, PCI, PCI-Express, PCMCIA, CardBus, or ExpressCard). StarTech.com has hard drive controllers available that support the port multiplier feature. To view the hard drive controllers, click here: http://startech.com/Cards-Adapters/HDD-Controllers/SATA-Cards/?filter_PORTMULTIPLIER=Yes.

If you have a hard drive controller card that does support the port multiplier feature but it is only reading one hard drive at a time, update the drivers of the hard drive controller. To find the most current StarTech.com drivers, click here: http://www.startech.com/Support.

When you troubleshoot issues with a hard drive dock or duplicator, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • IDE, SATA, and eSATA cables
  • Hard drives
  • Hard drive dock or duplicator

To test your setup components, try the following:

  • Use the cables, hard drives, and hard drive dock or duplicator in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
  • Use a different cable, hard drive, and hard drive dock or duplicator in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the hard drive and hard drive dock or duplicator, it is recommended that you do the following:

Note: For a hard drive duplicator you may need to switch the device to PC mode (if available).

  1. To check Disk Management, press the Windows key + R, type diskmgmt.msc, and press Enter. Check to see if your hard drive is listed.
  2. Do one of the following:
  • If the hard drive is listed with unallocated space, the hard drive needs to be reformatted. Right-click unallocated and click New Simple Volume. Follow the on-screen instructions to complete the reformatting.​

Note: Formatting a hard drive erases all of the data on it. Make sure that you back up all of your data before you reformat the hard drive. 

  • If the hard drive is listed as healthy but does not have a drive letter, for example, C:, right-click healthy and click Change Drive Letter and Paths. Click Add, assign a drive letter, and click OK.

Note: A formatted hard drive will not show up in Computer or My Computer until it has a drive letter assigned to it.

This docking station allows the hard drive to enforce its own power state, as opposed to enforcing a power state that keeps the hard drive active at all times. Since most newer hard drives have low-power energy conservation modes, this will cause the hard drive to enter an idle state if it is not used for a certain amount of time. 

 

You do not need to format your target hard drive before you begin to duplicate it, because the target hard drive is automatically overwritten during the duplication process.

The hard drive duplicator copies the exact partition from the source drive to the target drive. Since it is required that you use a target drive that is equal or larger in size than the source drive a portion of the target drive appears as free space. You can append free space to the live partition on the target drive so that the full size of the drive can be utilized.

Note: A partition cannot be extended on an operating system drive that is in use. You must extend the partition when it not being used by the operating system, and ideally when it is still connected to the duplicator.

Extend a partition on a computer running Windows

Note: Do not extend a System Reserved partition. Only extend the primary partition, which is typically the largest in size and formatted with NTFS or FAT32.

After you have successfully duplicated a drive and the target drive is still connected to your computer system (for example, through the duplicator), complete the following:

  1. Press the Windows key + R.
  2. Type compmgmt.msc and click Ok.
  3. In Computer Management, on the left side of the screen, click Disk Management.
  4. Find the target drive. It will most likely be at the bottom of the list, have a partition that is the same size as the source drive, and have an unallocated area on the drive.
  5. On the target drive, right-click the last partition on the right side of the screen and click Extend Volume.
  6. In the Extend Volume wizard, click Next. By default, the remaining drive area is the amount of space used.
  7. Click Next > Finish.

The primary partition on the drive now uses the entire drive area.

StarTech.com hard drive duplicators only read from the source drive and only write to the target drives while in standalone duplication mode .  A duplication that fails or halts will not cause a problem with the source drive.

You can use this device to duplicate an internal hard drive with the stand alone duplicator function if you remove the hard drive from the computer and connect it directly to this device.