StarTech.com

USB 3.0 multi-media flash geheugen kaartlezer met 2-poorts USB 3.0 hub & USB-snellaadpoort

Voeg een compacte externe geheugenkaartlezer toe aan uw computer via USB, en laad USB-apparaten op of sluit deze aan met de ingebouwde USB-hub voor snel opladen

Productcode: FCREADU3HC

  • Compatibel met verschillenden typen geheugenkaarten, zoals CompactFlash®, SecureDigital® en MemoryStick®
  • USB-snellaadpoort, laadt mobiele apparaten sneller op dan een standaard USB-poort
  • Geïntegreerde 2-poorts USB 3.0 hub
Bekijk meer
  • Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
  • Inclusief universele voedingsadapter
59,99 € EUR exc BTW
72,59 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

Met de FCREADU3HC USB 3.0 kaartlezer kunt u snel alle belangrijke soorten mediakaarten op uw desktop of laptop aansluiten via een USB 3.0-poort. De kaartlezer ondersteunt de meest gebruikelijke massasopslagapparatformaten, inclusief CompactFlash®, SecureDigital® en MemoryStick®-kaarten, waardoor het de perfecte hoge-bandbreedte oplossing voor uw fotografie en videografie werkstation is.

Bovendien is de kaartlezer neerwaarts compatibel met USB 2.0 en USB 1.1 computersystemen, en dus een prima aanwinst voor elke USB-computer.

Daarnaast houdt de kaartlezer uw tablets en smartphones opgeladen en bespaart u tijd met een geïntegreerde USB 2.0 snellaadpoort die uw mobiele apparaten zoals Apple iPad® & iPhone® en Android-apparaten, net zo snel oplaadt als via een wandcontact. . Deze snellaadpoort is speciaal ontworpen voor een breed scala aan tablets en smartphones.

Met de kaartlezer kunt u ook extra USB 3.0-apparaten op uw computer aansluiten via dezelfde high-speed USB-hostverbinding, met een geïntegreerde 2-poorts USB 3.0 hub.

De FCREADU3HC USB 3.0 kaartlezer wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Brede compatibiliteit met ondersteuning van diverse soorten flashkaarten zoals CompactFlash®, SecureDigital® en MemoryStick®, en USB 3.0 / 2.0 / 1.1 computersystemen
  • Bespaar tijd door uw mobiele apparaten op te laden via de geïntegreerde USB-snellaadpoort die uw tablet of smartphone net zo snel oplaadt als via een wandcontact

Toepassingen

Open flashgeheugenkaarten vanaf uw laptop

Snel foto's en video's verzenden of bewerken vanaf uw geheugenkaarten naar uw computer, dankzij de snelheid van USB 3.0

Synchroniseer uw mobiele apparaat met uw computer en laadt het sneller dan direct naar uw computer

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 3.0
Chipsetcode Genesys Logic - GL3520
Prestaties
Type opslagmedium CF (Compact Flash I/II kaart)
M2 (geheugenstick micro)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)
MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
MS MG (geheugenstick met MagicGate)
MS/MS Pro (geheugenstick/geheugenstick Pro)
MSXC (Memory Stick eXtended Capacity)
RS-MMC (Reduced Size multimediakaart)
SD/MMC (Secure Digital/multimediakaart)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Connector(en)
Externe poorten 1 - USB 3.0 A (snelladen, 9-polig, SuperSpeed) Vrouwelijk
2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
1 - SD-/MMC-sleuf Vrouwelijk
1 - MicroSD Vrouwelijk
1 - CompactFlash (50-pins) slot Vrouwelijk
1 - MiniSD / MicroSD / MMC Slot Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 ~ 240 AC
Ingangsstroom 0.8 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype C
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 4 A
Vermogensopname 20
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10°C to 40°C (14°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 90%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 60 mm [2.4 in]
Gewicht product 108 g [3.8 oz]
Hoogte product 26 mm [1 in]
Lengte product 111 mm [4.4 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 465 g [16.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0 geheugenkaartlezer
1 - USB 3.0-kabel
1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
OS independent; No software or drivers required

Certificaties

Verwante producten

USB 3.0 Multimedia Flash geheugen kaartlezer - memory card reader
FCREADHCU3
USB 3.0 Multimedia Flash geheugen kaartlezer - memory card reader

Voeg de capaciteit toe meerdere typen geheugenkaarten te gebruiken, waaronder CompactFlash®, SecureDigital® en MemoryStick®

37,99 € exc BTW
45,97 € inc BTW
3.5
35BAYCF2IDE
3.5" schijf bay IDE naar Compact Flash SSD adapter kaartlezer

Sluit een CompactFlash-kaart aan op een computer via IDE

30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW
Interne USB 2.0 multimedia kaartlezer 3,5
35FCREADBK3
Interne USB 2.0 multimedia kaartlezer 3,5" 22-in-1 Front Panel card reader 22-in-1 - zwart

Gebruik 22 verschillende typen geheugenkaarten via het voorpaneel.

22,99 € exc BTW
27,82 € inc BTW
Micro SD naar Micro USB / USB OTG-adapter kaartlezer voor Android-apparaten
MSDREADU2OTG
Micro SD naar Micro USB / USB OTG-adapter kaartlezer voor Android-apparaten

Sluit een micro SD-kaart aan op uw computer of OTG mobiele apparaat, via een USB- of micro USB-poort

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW
USB 3.0 externe Flash multimedia kaartlezer - SDHC / MicroSD
FCREADMICRO3
USB 3.0 externe Flash multimedia kaartlezer - SDHC / MicroSD

Voeg een compacte externe geheugenkaartlezer toe aan elke computer met een USB 3.0 poort

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Hoe gaat u te werk

To confirm that Windows detects your USB device, complete the following:

  1. Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
  2. In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it.  For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.

Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

To confirm that the Mac OS detects your USB device, complete the following:

  1. Click the Apple icon.
  2. Click About This Mac.
  3. Click More Info or System Report.
  4. Under the appropriate heading, confirm that your USB device is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.

You may need to refresh the System Information page after you plug in your device.  To do so, press Command R with the System Information page open.

Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

Troubleshooting

If the USB device does not work after your computer has been in extended hibernation, it is likely that Windows has automatically turned off the USB Root hub to save power. 

The steps below outline how to configure the USB root hub to stay on during hibernation, to prevent this from happening.
 

Windows 10 / 8

  1. On your keyboard, press the Windows key + X and select Control Panel.
  2. Click Hardware and Sound, then click Power Options.
  3. Click Change plan settings for the plan you want to change.
  4. Click Change advanced power settings.
  5. Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
  6. Click OK to apply the setting.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

Windows 7 / Vista

  1. Click the Start button and select Control Panel.
  2. Click Hardware and Sound, then click Power Options.
  3. Click Change plan settings for the plan you want to change.
  4. Click Change advanced power settings.
  5. Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
  6. Click OK to apply the setting.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

Windows XP

  1. On your desktop, right-click the My Computer icon and select Properties.
  2. Click the Device Manager tab.
  3. Expand Universal Serial Bus controllers by clicking the arrow to the left of it.
  4. Right-click the first USB Root Hub device and select Properties.
  5. Click the Power Management tab.
  6. Clear the box next to Allow the computer to turn off this device to save power.
  7. Click OK to apply the setting.
  8. Repeat steps 4-7 for any remaining devices in the Universal Serial Bus Controllers section with “Root Hub” in the name.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.