StarTech.com

Uitneembare 2,5 inch SATA HDD-behuizing/back-up systeem/mobile rack voor 3,5/5,25 inch bay

Verander een 2,5" SATA-drive in een in de front bay gemonteerde, verwijderbare HDD-back-upoplossing

Productcode: SAT2510U3REM

  • Ontworpen als aan de voorkant gemonteerde drive bay, die in elke standaard 3,5 inch of 5,25 inch bay kan worden gemonteerd
  • Dankzij het unieke ontwerp kan de behuizing als intern mobile rack of als externe USB 3.0 behuizing worden gebruikt
  • Drive komt met een druk op de knop uit de aan de voorkant gemonteerde bay
Bekijk meer
  • Ontvlambaarheid met classificatie UL 94 V-0
  • Duurzame aluminiumconstructie (harde-schijfbehuizing)
  • Compatibel met SATA harde schijven versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
  • Ondersteunt SATA harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 inch
79,99 € EUR exc BTW
96,79 € EUR inc BTW
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Waar te verkrijgen

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Overzicht

Het SAT2510U3REM uitneembare 2,5 inch SATA HDD back-upsysteem/mobile rack verandert een 2,5 inch SATA HDD/SSD-drive in een verwijderbare harde schijf die ook extern als een normale USB 3.0 behuizing kan worden gebruikt.

Deze 2,5 inch SATA uitneembare hard drive bay kan in elke 3,5 inch of 5,25 inch front bay worden gemonteerd, en dient dan als een hot-swappable mobile rack. De drives kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd in en uitgenomen uit het computersysteem zonder de computerbehuizing telkens te hoeven openen, waardoor het maken van back-ups wordt vergemakkelijkt die vervolgens kunnen worden verwijderd en op een veilige plaats kunnen worden bewaard/gearchiveerd.

Buiten de drive bay kan de behuizing worden gebruikt als een standaard externe USB 3.0 harde schijf met een databandbreedte van max. 5 Gbps (10 keer meer dan USB 2.0). Daardoor is de uitneembare 2,5 inch harddisk bay een uitstekende accessoire voor mensen die meer zeer grote bestanden werken en deze met zich mee moeten nemen.

Voor nog meer veelzijdigheid biedt StarTech.com de SAT2510U3S, een extra 2,5 inch SATA-harde-schijfbehuizing voor de SAT2510U3REM, waardoor meerdere behuizingen worden verkregen die in de hoofdcomputer kunnen worden geplaatst of eruit kunnen worden gehaald. De SAT2510U3REM is ook neerwaarts compatibel met het USB 2.0 model, SAT2510U2S.

Het SAT2510U3REM verwijderbare HDD-back-upsysteem wordt gedekt door een StarTech.com tweejarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

StarTech.com Voordeel

  • Vereenvoudigt het beheer c.q. de montage van back-updrives, door verwijderbare interne opslag toe te voegen
  • Snel vervangen/verwisselen van harde schijven zonder de computer te hoeven openen
  • Vereenvoudigt installaties doordat gebruik kan worden gemaakt van 3,5 inch of 5,25 inch front bays
  • Bespaart tijd en versnelt de back-up door gebruik te maken van SATA 6 Gbps hostverbindingen
  • Gemakkelijk en veilig toegang tot de drive, zelfs als deze uit het hostsysteem is verwijderd
  • Probleemloze industriële integratie met UL 94 V-0 ontvlambaarheidsclassificatie

Toepassingen

Voeg een hot-swap bay toe aan een server of werkstationcomputer, voor een verwijderbare back-upoplossing

Wissel tussen snelle interne opslag en draagbare externe opslag

Omgevingen waarin opslagdrives regelmatig moeten worden vervangen/verwijderd

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 1
Chipsetcode ASMedia - ASM1053
ASMedia - ASM1456
Interface SATA
USB 3.0
Schijfgrootte 2.5in
Schijfinstallatie Verwijderbaar
Schijftype SATA
Vergrendeling Nee
Prestaties
Algemene specificaties Ontvlambaarheid met classificatie UL 94 V-0
MTBF 100,000 hours
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - SATA (7-polig, data) Stekker
1 - SP4 (4-polig, Small Drive Power) Mannelijk
1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Geschikt voor 3,5 inch of 5,25 front bay
Interne SATA-dataconnector verkrijgbaar
SATA of LP4 Molex interne voedingsconnector verkrijgbaar
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - AAN/activiteit (groen)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 145.8 mm [5.7 in]
Gewicht product 410 g [14.5 oz]
Hoogte product 41.6 mm [1.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 164.8 mm [6.5 in]
Max. schijfhoogte 9.5 mm [0.4 in]
Type behuizing Aluminium en kunststof
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 0.7 kg [1.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2,5 inch SATA Behuizing
1 - 3.5" front drive bay
1 - 3,5 inch naar 5,25 inch front bay-adaptersteun
1 - 15-pins SATA voeding naar 4-pins SP4 small floppy voedingsadapterkabel
1 - 4-pins LP4 Molex voeding naar 4-pins SP4 small floppy voedingsadapterkabel
1 - SATA-kabel
1 - USB 3.0 A-naar-micro-B-kabel
1 - Set schroeven
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
OS independent; No software or drivers required

Certificaties

Verwante producten

2-Bay 2,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane
HSB220SAT25B
2-Bay 2,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane

Eenvoudige verwijdering en plaatsing van twee 2,5 inch SATA harde schijven in enkele 3,5 inch bay (zonder lade)

59,99 € exc BTW
72,59 € inc BTW
5,25 inch Hot-Swappable Mobile Rack voor 3,5 inch Harde Schijf
HSB100SATBK
5,25 inch Hot-Swappable Mobile Rack voor 3,5 inch Harde Schijf

Hot-swap elke 3,5 inch SATA harde schijf gemakkelijk op elke computer met een 5,25 inch bay

25,99 € exc BTW
31,45 € inc BTW
Zwarte Aluminum 5,25 inch Professionele SATA Harde Schijf Mobile Rack Lade
DRW115SATBK
Zwarte Aluminum 5,25 inch Professionele SATA Harde Schijf Mobile Rack Lade

Verwissel snel en veilig SATA harde schijven in en uit een pc of server

103,99 € exc BTW
125,83 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Hoe gaat u te werk

To confirm that the Mac OS detects your USB device, complete the following:

  1. Click the Apple icon.
  2. Click About This Mac.
  3. Click More Info or System Report.
  4. Under the appropriate heading, confirm that your USB device is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.

You may need to refresh the System Information page after you plug in your device.  To do so, press Command R with the System Information page open.

Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a hard drive rack, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • SATA and SAS cables
  • Hard drives
  • Hard drive rack

To test your setup components, try the following:

  • Use the cables, hard drives, and hard drive rack in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
  • Use a different cable, hard drive, and hard drive rack in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the hard drive and hard drive rack, it is recommended that you do the following:

  • To check Disk Management, press the Windows key + R, type diskmgmt.msc, and press Enter.  Check to see if your hard drive is listed.
  • If the hard drive is listed with unallocated space, it needs to be formatted. Right-click unallocated and click New Simple Volume. Follow the on-screen instructions to complete the reformatting.

Note: Formatting a hard drive erases all of the data on it. Make sure that you back up all of your data before you reformat the hard drive.

  • If the hard drive is listed as healthy but does not have a drive letter assigned to it, for example, C:, right-click healthy and click Change Drive Letter and Paths. Click Add, assign a drive letter, and click OK.

Note: A formatted hard drive will not show up in Computer or My Computer until it has a drive letter assigned to it.