StarTech.com

Zwarte Aluminum 5,25 inch Professionele SATA Harde Schijf Mobile Rack Lade

Verwissel snel en veilig SATA harde schijven in en uit een pc of server

Productcode: DRW115SATBK

  • Plaats een enkele 3,5 inch SATA-schijf in een aan de voorkant toegankelijke 5,25 inch bay
  • Robuuste aluminium constructie voor de caddy en bay
  • Met sleutel vergrendelbare caddy
Bekijk meer
  • Rubber schokdempers
  • Bestand tegen meer dan 7000 plaatsingen / verwijderingen
  • Twee ventilatoren op kogellagers aan voorzijde
  • LED-indicator stroom- en ventilatorstatus
  • Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
  • Ondersteunt 3,5 inch SATA harde schijven
  • Inclusief software voor hot-swapping
70,99 € EUR exc BTW
85,90 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Lagertype ventilator Kogellager
Schijfgrootte 3.5in
Schijftype SATA
Ventilatoren 2 - 40 mm
Vergrendeling Ja
Prestaties
Schokbescherming Ja
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk
1 - SATA (7-polig, data) Stekker
1 - SATA voeding (15-polig) Stekker
Schijfaansluitingen 1 - SATA (7-polig, data) Contact
1 - SATA voeding (15-polig) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De eenheid is modelafhankelijk en is tenzij anders vermeld niet bedoeld voor gebruik met verschillende modellen schijflade
Systeem- en kabelvereisten PC of Mac met een 5,25 inch bay
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power (groen)
1 - Ventilatorstoring (rood)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -5°C to 50°C (23°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 65°C (-4°F to 149°F)
Vochtigheid 10% ~ 80% RH
Fysieke eigenschappen
Breedte product 14.8 cm [5.8 in]
Gewicht product 956 g [33.7 oz]
Hoogte product 4.1 cm [1.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 22 cm [8.7 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 47 mm [1.9 in]
Package Length 24.9 cm [9.8 in]
Package Width 16 cm [6.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.1 kg [2.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 5,25 inch bay mobile rack
1 - Mobile rack caddy
2 - Sleutel
1 - Set schroeven
1 - Software-CD
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties