Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

2,5 inch IDE Harde Schijf naar 3,5 inch Bay Inbouwkit

Productcode: BRACKET25

Bevestig een 2,5 inch IDE harde schijf in een beschikbare 3,5 inch bay in uw computersysteem

Eigenschappen
  • Volledig metalen bracket

  • Inclusief 40-pins naar 44-pins IDE-adapter

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL BECHNL ISTNL ACENL YORC
INGNL TEDANL
Beschikbaar in
9,99 € EUR exc BTW
12,09 € inc BTW

ID: BRACKET25

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met deze inbouwkit kunt u een 2,5 inch harde schijf plaatsen in een 3,5 inch bay, zodat u de beschikbare ruimte in uw computerbehuizing optimaal gebruikt.

Met 2-jaar garantie door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel
  • Een metalen bracket zorgt ervoor dat de schijf goed vastzit en dat de warmte van de schijf wordt afgevoerd
  • Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Toepassingen
  • Installeer een 2,5 inch IDE harde schijf in een ongebruikte 3,5 inch bay van een computerbehuizing
  • Neem een ongebruikte 2,5 inch IDE schijf weer in gebruik voor extra opslagruimte in een desktopcomputer
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Fysieke eigenschappen
Breedte product 98 mm [3.9 in]
Gewicht product 120 g [4.2 oz]
Hoogte product 10 mm [0.4 in]
Lengte product 100 mm [3.9 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2,5 inch naar 3,5 inch montagebracket
1 - 40-pins naar 44-pins IDE-adapter
1 - LP4 verloopkabel voeding
12 - Bevestigingsschroeven
Certificaties

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.