StarTech.com

Dubbele 2,5 inch naar 3,5 inch HDD-steun voor SATA harde schijven - 2,5 inch naar 3,5 inch steun met 2 schijven voor montagebay

Monteer twee 2,5 inch SATA SSD's/HDD's in één 3,5 inch drive bay

Productcode: BRACKET25X2

  • Monteer maximaal twee 2,5 inch schijven in één 3,5 inch bay
  • Inclusief SATA-gegevens- en voedingskabel
  • Massief stalen uitvoering
  • Verticale en horizontale schijfmontagegaten
11,99 € EUR exc BTW
14,51 € EUR inc BTW

Overzicht

Met de BRACKET25X2-montagebeugelset voor een dubbele harde schijf kunt u twee 2,5" SATA harde schijven (HDD) of solid-state drives (SSD) installeren in één enkele 3,5" montagebay -- dit stelt u in staat de prestaties van uw desktopcomputer te verhogen door het toevoegen van de snelheid van een 2,5" SSD.  

Maximaliseer de interne montageruimte van uw computer door het installeren van twee 2,5" harde schijven in dezelfde 3,5" bay. De beugel kan worden gebruikt met SATA harde schijven en solid-state drives

De harde-schijfmontagekit bevat alle benodigde gegevens- en voedingskabels voor beide SATA-schijven, voor een probleemloze installatie. En de beugel kan ook IDE-schijven ondersteunen als de beugel wordt gebruikt met onze 2,5" naar 3,5" IDE harde-schijfkabeladapter (IDE4044).

De BRACKET25X2 heeft een stevige stalen constructie en wordt gedekt door StarTech.com's levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

SSD drive installation

 

StarTech.com Voordeel

  • Maximaliseer de interne montageruimte door twee 2,5 inch schijven in één 3,5 inch montagebay te installeren
  • Verbeter de prestatiesnelheid van uw desktopcomputer door 2,5 inch solid-state drives aan een 3,5 inch montagebay toe te voegen
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij de stevige aluminium constructie en de levenslange garantie van StarTech.com

Toepassingen

Voeg de prestatie van 2,5 inch solid-state drives aan uw desktopcomputer toe

Installeer maximaal twee 2,5" SATA harde schijven in een ongebruikte 3,5" bay in een desktopchassis

Geef ongebruikte harde schijven van uw laptop een nieuw doel door ze met uw desktopcomputer te laten werken

Migreer data van een 2,5" laptopstation naar uw desktopcomputer

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Interface SATA
Fysieke eigenschappen
Breedte product 102 mm [4 in]
Gewicht product 73 g [2.6 oz]
Hoogte product 22 mm [0.9 in]
Lengte product 116 mm [4.6 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 190 g [6.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Dubbele 2,5 inch montagesteun
1 - Schijfmontageschroefset
4 - Platte schroeven en onderlegringen (onderste schijf)
4 - M3x5mm schroeven (bovenste schijf)
4 - 6-32 schroeven (montage behuizing)
2 - SATA DATA-kabels
1 - SATA-voeding Y-kabel
1 - verkorte handleiding

Certificaties

Verwante producten

2,5 inch SATA Harde Schijf naar 3,5 inch Bay Montageset
BRACKET25SAT
2,5 inch SATA Harde Schijf naar 3,5 inch Bay Montageset

Monteer een 2,5 inch harde schijf in een desktopcomputer met een beschikbare 3,5 inch bay

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW

Accessoires