StarTech.com

4x 2.5” SSD/HDD montagebeugel met koelventilator voor desktop computer of server

Installeer vier 2,5 inch solid-state drives of harde schijven in twee 5,25 inch frontbays, om de opslagcapaciteit van een desktop of server te verhogen

Productcode: BRACKET425F

  • Monteer vier SSD's/HDD's in twee frontbays (5,25 inch) van uw desktop of server
  • Ondersteunt 2,5 inch SSD's/HDD's van 5 - 15 mm
  • Duurzame montagesteun met stalen frame
  • Koelventilator met filter zorgt voor optimale bedrijfstemperaturen
35,99 € EUR exc BTW
43,55 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Fysieke eigenschappen
UL Flammability Rating UL94-VO
Hardware
Aantal 2,5 inch bays 4
Aantal stations 4
Lagertype ventilator Dubbel kogellager
Ondersteunde schijfhoogte(n) 5mm
7mm
9.5mm
12.5mm
15mm
Schijfgrootte 2.5in
Schijfinstallatie Vast
Schijftype SATA & IDE
Ventilator(en) Ja
Ventilatoren 1 - 80 mm
Prestaties
MTBF 50.000 uur
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - Molex (4-polig, PWM)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 15 cm [5.9 in]
Gewicht product 520 g [18.4 oz]
Hoogte product 85 mm [3.3 in]
Kleur Zwart
Lengte product 16.2 cm [6.4 in]
Max. schijfhoogte 15 mm [0.6 in]
Type behuizing Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 87 mm [3.4 in]
Package Length 17.9 cm [7 in]
Package Width 16.1 cm [6.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 628 g [22.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SSD-/HDD-montagesteun met ventilator
1 - set montageschroeven
1 - Verkorte handleiding

Certificaties

Verwante producten

2,5 naar 3,5 inch aluminium SATA-harde-schijfadapterbehuizing met SSD / HDD-hoogte van max. 12,5 mm
25SAT35HDD
2,5 naar 3,5 inch aluminium SATA-harde-schijfadapterbehuizing met SSD / HDD-hoogte van max. 12,5 mm

Verander een 2,5 inch SATA HDD/SDD in een 3,5 inch SATA-drive

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW
Dubbele 2,5 inch naar 3,5 inch HDD-steun voor SATA harde schijven - 2,5 inch naar 3,5 inch steun met 2 schijven voor montagebay
11,99 € exc BTW
14,51 € inc BTW
2,5 inch SATA Harde Schijf naar 3,5 inch Bay Montageset
BRACKET25SAT
2,5 inch SATA Harde Schijf naar 3,5 inch Bay Montageset

Monteer een 2,5 inch harde schijf in een desktopcomputer met een beschikbare 3,5 inch bay

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW
3,5 inch Harde Schijf naar 5,25 inch Bay Montagebeugel Adapter
BRACKETFDBK
3,5 inch Harde Schijf naar 5,25 inch Bay Montagebeugel Adapter

Installeer een 3,5 inch harde schijf in een enkele 5,25 inch bay

6,99 € exc BTW
8,46 € inc BTW
2,5 inch IDE Harde Schijf naar 3,5 inch Bay Inbouwkit
BRACKET25
2,5 inch IDE Harde Schijf naar 3,5 inch Bay Inbouwkit

Bevestig een 2,5 inch IDE harde schijf in een beschikbare 3,5 inch bay in uw computersysteem

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW
3,5 inch Universele Harde Schijf Montagebeugel Adapter voor 5,25 inch Bay
BRACKET
3,5 inch Universele Harde Schijf Montagebeugel Adapter voor 5,25 inch Bay

Monteer een 3,5 inch harde schijf in een desktopcomputer met een beschikbare 5,25 inch bay

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
Dubbele 2.5
BRACKET225PT
Dubbele 2.5" SSD/HDD montagebeugel voor 3.5” schijfstation - toolfree installatie

Installeer twee 2,5 inch solid-state drives of harde schijven in één 3,5 inch bay in een desktopcomputer

8,99 € exc BTW
10,88 € inc BTW
2,5 inch SATA/SAS SSD/HDD naar 3,5 inch SATA Harde Schijf Adapter
25SATSAS35
2,5 inch SATA/SAS SSD/HDD naar 3,5 inch SATA Harde Schijf Adapter

Zet vrijwel elke 2,5 inch SATA of SAS harde schijf om in een 3,5 inch SATA-schijf

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW
M.2 SSD naar 2,5 inch SATA-adapter / converter
SAT32M225
M.2 SSD naar 2,5 inch SATA-adapter / converter

Verander een M.2 SSD in een 7 mm hoge 2,5 inch SATA 6 Gbps Open Frame SSD

29,99 € exc BTW
36,29 € inc BTW
mSATA SSD naar 2,5 inch SATA-adapter / converter
SAT32MSAT257
mSATA SSD naar 2,5 inch SATA-adapter / converter

Verander een mSATA SSD in een 7 mm hoge 2,5 inch SATA 6 Gbps Open Frame SSD

30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW
M.2 SSD naar 2,5 inch SATA III-adapter - Solid-State Drive Converter met beschermende behuizing
SAT2M2NGFF25
M.2 SSD naar 2,5 inch SATA III-adapter - Solid-State Drive Converter met beschermende behuizing

Verander een M.2 solid state drive in een standaard 2,5 inch 6 Gbps vormfactor-SSD

34,99 € exc BTW
42,34 € inc BTW
CFast-kaart-naar-SATA-adapter met 2,5 inch behuizing
CFAST2SAT25
CFast-kaart-naar-SATA-adapter met 2,5 inch behuizing

Verander uw CFast-kaart in een 2,5 inch SATA-schijf voor snellere datatransmissie

36,99 € exc BTW
44,76 € inc BTW
2,5 inch SATA naar Mini SATA SSD Adapter Behuizing
SAT2MSAT25
2,5 inch SATA naar Mini SATA SSD Adapter Behuizing

Maak van een mSATA mini-SSD een standaard 2,5 inch SATA SSD

35,99 € exc BTW
43,55 € inc BTW
Dubbele mSATA SSD naar 2,5 inch SATA RAID adapter / converter
25SAT22MSAT
Dubbele mSATA SSD naar 2,5 inch SATA RAID adapter / converter

Bouw een RAID array met twee mSATA SSD's die in één 2,5 inch SATA bay kunnen worden geïnstalleerd

63,99 € exc BTW
77,43 € inc BTW

Accessoires