Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

English English

Outdoor Wireless-N Access Point - 5GHz 802.11a/n PoE-Powered WLAN AP

Productcode: R300WN22OP5E

Maak verbinding met of breid het bereik uit van een Wireless-N (300 Mbps) WiFi netwerk naar een plaats buiten

Eigenschappen
  • Compatibel met IEEE 802.11a/n (draadloos-N), met snelheden tot 300 Mbps bij 5 GHz

  • Weerbestendige, op een paal en de muur te bevestigen behuizing

  • Toegangspunt met PoE-voeding inclusief PoE-injector en PoE pass-through

Meer functies . . .
  • Schakelbare functies, zodat u kunt kiezen tussen WiFi Access Point (AP) en Draadloze Repeater

  • Interne 14dBi 2T2R directionele antenne met lang bereik en dubbele polarisatie

  • Tweede LAN-poort om een extra netwerkappaart aan te sluiten

  • Ondersteunt WEP, WPA en WPA2 beveiliging met TKIP/AES versleuteling

  • Geïntegreerde regeling van MAC-adressen en QoS-ondersteuning

  • Ingebouwd configuratieprogramma (via browser)

  • 8 kV lucht en 4 kV contact beveiliging tegen elektrostatische ontladingen (ESD), 2 kV bliksembeveiliging

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL 4LAUNL ISTNL ACENL YORC
INGNL
Beschikbaar in
125,99 € EUR exc BTW
152,45 € inc BTW

ID: R300WN22OP5E

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met het R300WN22OP5E draadloze access point voor buiten kunt u een 5 GHz draadloos-N (300 Mbps) netwerk maken of uitbreiden naar een plaats buiten, waardoor u uw draadloze apparaten kunt aansluiten op uw netwerk met meer betrouwbaarheid en snelheid en minder netwerkopstoppingen.

Met dit draadloze access point kunt u het bereik van uw draadloze-N netwerk naar buiten uitbreiden

Door uw draadloze netwerk te beperken tot een 5 GHz frequentie, wordt uw dubbelband smartphone, tablet of laptop minder verstoord door andere apparaten op veel gebruikte 2,4 GHz netwerken.

Voor ideale draadloze dekking op omvangrijke plaatsen buiten kan het toegangspunt worden geïntegreerd in uw bestaande draadloze A/N of vaste netwerk voor het verzenden van een wifi SSID-signaal via een krachtige 600 mW interne 14dBi 2T2R directionele antenne.

Dit access point met PoE-voeding omvat een Power-over-Ethernet-injector, waardoor het gemakkelijk kan worden geïnstalleerd op plaatsen waar geen gewone wandcontactdoos aanwezig is.

Het access point heeft een weerbestendige behuizing voor betrouwbare wifi-connectiviteit buiten, zelfs in extreme weeromstandigheden

Voor een veelzijdige installatie buiten kan de weerbestendige behuizing op een paal en op de muur worden gemonteerd.

 

Het krachtige access point voor buiten ondersteunt draadloze datatransmissiesnelheden tot 300 Mbps, is compatibel met 802.11a/n apparaten, ondersteunt WEP, WPA en WPA2 authenticatie, beschikt over schakelbare WISP of Bridged bedieningsmodi en kan met een gebruiksvriendelijk internethulpmiddel worden geconfigureerd.

StarTech.com Voordeel
  • Minder netwerkopstopping met hogere snelheid en betrouwbaarheid op buitenplaatsen met 5 GHz besturing bij 300 Mbps
  • Bescherming tegen ruwe weersomstandigheden dankzij weerbestendige behuizing
  • Gebruik een PoE-netwerkapparaat op afgelegen plaatsen met een secundaire PoE pass-through LAN-poort
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Toepassingen
  • Creëer buiten een draadloos-N access point vanaf een bestaande vaste verbinding om dode punten in het netwerk te verwijderen en om draadloze apparaten in grote open ruimtes met elkaar te verbinden.
  • Gebruik WDS (Wireless Distribution System) om meerdere AP's samen te voegen
  • Sluit uw 5 GHz smartphone of tablet aan op een draadloos A/N-netwerk voor een sterkere en betrouwbaardere wifi-verbinding
  • Perfect voor het toepassen van een minder druk 5 GHz, 300 Mbps draadloos-N netwerk in industriële of opleidingsomgevingen
  • Gebruik een secundaire LAN-poort voor op afstand te bedienen apparaten met PoE-voeding zoals switches of IP-camera's
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Antenneconfiguratie 2x2:2 (TxR:S)
Chipsetcode Atheros - AR9344
Industriestandaarden IEEE 802.3, IEEE 802.3u
IEEE 802.11a/n
Interface Draadloos
Prestaties
Bandbreedte 20/40 MHz
Beveiligingsmogelijkheden TKIP/AES
WEP-encryptie
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Frequentiebereik 5.180 ~ 5.825 GHz
Full duplex ondersteuning Ja
Max. afstand 10 km (6.2 mi)
Maximale overdrachtsnelheid 300 Mbit/s
Modulatie 802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
802.11n: OFDM
Ondersteunde protocollen CSMA/CA
Connector(en)
Interne poorten 2 - RJ-45 Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - Draadloos N (IEEE 802.11n)
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Wisselstroomstopcontact binnen aanwezig
Cat 5 (of hogere) netwerkkabel van PoE-injector naar draadloos toegangspunt en PoE-injector naar LAN switch/router (in totaal niet meer dan 100 m)
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
1 - WAN link/activiteit
1 - LAN-verbinding/activiteit
1 - Draadloze signaalsterkte
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 ~ 240 AC
Ingangsstroom 1 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 24 DC
Uitgangsstroom 1 A
Vermogensopname 12
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
Vochtigheid 0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 92 mm [3.6 in]
Gewicht product 324 g [11.4 oz]
Hoogte product 57 mm [2.2 in]
Kleur Wit
Lengte product 290 mm [11.4 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 684 g [24.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Toegangspunt voor buiten
1 - PoE-injector
1 - Metalen slangklem
1 - Voedingsadapter
1 - Handleiding
Certificaties
Cat6 Patch Cable (UTP) - ETL Verified (Blue)
C6PATCH25BL

7,6 m Cat 6 gegoten RJ45 UTP Gigabit netwerkkabel - Cat6 Patchkabel blauw

Make Power-over-Ethernet-capable Gigabit network connections

8,99 € exc BTW
10,88 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.