StarTech.com

Draagbare Wifi-Hotspot voor iPad / tablet / laptop - USB laadpoort

Maak een Wifi-hotspot vanaf een vaste netwerkverbinding en deel deze met elk voor Wifi geschikt apparaat

Productcode: R150WN1X1T

  • Compact design is geschikt voor uw iPad®-voedingsadapter
  • Inclusief USB-verlengkabel voor de voeding van andere USB-laders en poorten van laptops of tablets
  • Geïntegreerde USB-poort aan de voorkant
Bekijk meer
  • Ondersteunt diverse besturingsmodi waaronder: Wifi Access Point (AP), WISP (AP & Client) en wifi-repeaterfuncties
  • Voldoet aan IEEE 802.11n (Wireless-N), met snelheden tot 150 Mbps
  • Achterwaarts compatibel met IEEE 802.11g en 802.11b WiFi-netwerken
  • Ondersteunt WEP, WPA en WPA2 draadloze beveiliging
  • Ingebouwd configuratieprogramma (via browser)
50,99 € EUR exc BTW
61,70 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Antenneconfiguratie 1x1:1 (TxR:S)
Industriestandaarden IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Interface Draadloos
Poorten 1
Prestaties
Beveiligingsmogelijkheden WEP-encryptie
WPA-encryptie
Compatibele netwerken 10/100 Mbps
Frequentiebereik 2.4 ~ 2.4835 GHz
Max. afstand 10 m / 33 ft
Maximale overdrachtsnelheid 150 Mbit/s
Maximum aantal clients 5
Modulatie DSSS (BPSK/QPSK/CCK), OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM)
Connector(en)
Externe poorten 1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Interne poorten 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Type connector(en) 1 - Draadloos N (IEEE 802.11n)
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten iPad-lader of andere USB-voedingsadapter/-laadpoort
Vaste netwerkverbinding
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Voeding / wifi-status
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Vochtigheid 0% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 55 mm [2.2 in]
Gewicht product 120 g [4.2 oz]
Hoogte product 3.5 cm [1.4 in]
Kleur Wit
Lengte product 47 mm [1.9 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 16.5 cm [6.5 in]
Package Width 11 cm [4.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 335 g [11.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Reisrouter
1 - Handleiding
1 - USB-verlengkabel

Certificaties

Accessoires