StarTech.com

PCI Draadloze Adapter - 300 Mbit PCI 802.11 b/g/n Netwerkkaart – 2T2R 2,2 dBi

Voeg draadloze connectiviteit met hoge snelheid toe aan een pc via PCI

Productcode: PCI300WN2X2

  • Antenneconfiguratie met 2 zender en 2 ontvanger (2x2:2)
  • Voldoet aan de IEEE 802.11n norm met ondersteuning voor draadloze overdrachtsnelheden tot 300 Mbit/s
  • Achterwaarts compatibel met IEEE 802.11b/g voor verbindingen tot respectievelijk 11/54 Mbit/s
Bekijk meer
  • Ondersteunde beveiligingsmogelijkheden: WEP (64/128-bit), WPA, WPA2 en WPS
  • Ondersteuning voor WMM/WMM-PS Quality of Service (QoS)
  • Ondersteuning voor Infrastructuur- en Ad-Hoc-netwerken
  • Twee afneembare antennes van 2 dBi
  • Inclusief low profile / half-height montagebracket
36,99 € EUR exc BTW
44,76 € EUR inc BTW

Overzicht

De PCI300WN2X2 Draadloze Netwerkkaart legt een snelle 802.11n-netwerkverbinding naar vrijwel elke PCI-desktopcomputer. De kaart maakt voor een optimaal signaalbereik gebruik van een 2T2R-ontwerp (2 zenders/2 ontvangers) via de 2,4 GHz frequentieband en ondersteunt een bandbreedte van 300 Mbit/s via een 802.11n-netwerk - de ideale WiFi-kaart voor desktop-pc's.

Deze veelzijdige WiFi-adapter van type n is achterwaarts compatibel met 802.11b/g-netwerken (11/54 Mbit) en biedt een veelzijdige draadloze netwerkoplossing met ondersteuning voor standaard en geavanceerde beveiligingsopties zoals WEP, WPA en WPA2, evenals ondersteuning voor draadloze Quality of Service (QoS) en een snelle en eenvoudige installatie door middel van WPS.

Deze eenvoudig te installeren draadloze PCI-netwerkkaart wordt ook geleverd met een low-profile-adapter, zodat het kan worden geïnstalleerd als een halfhoge draadloze PCI-kaart in computers met kleine vormfactor.

De PCI300WN2X2 draadloze PCI-netwerkkaart wordt geleverd met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com - uitstekend geschikt als upgrade of als eerste aankoop.

StarTech.com Voordeel

  • Compatibiliteit met 802.11b/g/n zorgt voor een snelle, betrouwbare draadloze verbinding via een n-netwerk, terwijl het nog steeds mogelijk is een verbinding te leggen met oudere draadloze b/g-netwerken
  • Ondersteuning voor de nieuwste beveiligingsprotocollen en QoS zorgt voor een veilige en efficiënte draadloze verbinding
  • Inclusief standaard en low-profile brackets voor installatie in vrijwel elke computerbehuizing

Toepassingen

Verbind een extern werkstation draadloos met een netwerk als het leggen van netwerkkabels niet mogelijk is

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Antenneconfiguratie 2x2:2 (TxR:S)
Bus type PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipsetcode Ralink - RT3062F
Interface Draadloos
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Prestaties
Bandbreedte 20/40 MHz
Beveiligingsmogelijkheden TKIP/AES
WEP-encryptie
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Frequentiebereik 2.4 GHz ~ 2.484 GHz
Full duplex ondersteuning Ja
Maximale overdrachtsnelheid 802.11n 300Mbit/s
Ondersteunde protocollen CSMA/CA
Connector(en)
Externe poorten 2 - RP-SMA (coax, Reverse Polarity SubMiniature A) Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2
Linux 2.6.32 and later or 4.4.x LTS Versions only
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Vrije PCI-uitbreidingsslot
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 53 mm [2.1 in]
Gewicht product 50 g [1.8 oz]
Hoogte product 19 mm [0.7 in]
Lengte product 129 mm [5.1 in]
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 155 g [5.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCI draadloze netwerkkaart
1 - Low-profile bracket
2 - Antenne
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2
Linux 2.6.32 and later or 4.4.x LTS Versions only

Certificaties

Verwante producten

USB 150Mbit/s Mini Draadloze Netwerkkaart - 802.11n/g 1T1R
USB150WN1X1
USB 150Mbit/s Mini Draadloze Netwerkkaart - 802.11n/g 1T1R

Voeg draadloze connectiviteit met hoge snelheid toe aan een pc of laptop via USB

16,99 € exc BTW
20,56 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

Yes. This PCI card uses a universal connector keyed for both 3.3V and 5V that can be used with PCI and PCI-X. This type of connector is identified as having 2 separate notches, instead of just one.

Installatie

Hoe gaat u te werk

To confirm that Windows detects your expansion card, complete the following:

  1. Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
  2. In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it.  For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.

Your expansion card is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your expansion card, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.