Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

USB 3.0 AC1200 dual-band draadloze-AC netwerkadapter - 802.11ac wifi-adapter

Productcode: USB867WAC22

Voeg AC-connectiviteit met dubbele bandbreedte toe aan een desktop of laptop via USB 3.0

Eigenschappen
  • Compatibel met draadloos AC1200 (867 Mbps + 300 Mbps)

  • Voldoet aan 802.11 a/b/g/n/ac standaards

  • USB 3.0 hostinterface

Meer functies . . .
  • Ondersteunt dual-band 2,4 / 5 GHz (802.11ac is alleen 5 GHz)

  • Antenneconfiguratie met 2 zender en 2 ontvanger (2x2:2)

  • Ondersteunt WEP (64-128 bit), WPA en WPA2 draadloze beveiliging

  • WPS-hardwareknop

  • Ondersteunt WMM Quality of Service

  • Ondersteunt Soft AP-modus

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL BECHNL ACENL
Beschikbaar in
66,99 € EUR exc BTW
81,06 € inc BTW

ID: USB867WAC22

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met de USB867WAC22 USB 3.0 AC1200 draadloze netwerkadapter kunt u draadloze-AC connectiviteit toevoegen aan een desktop- of laptopcomputer via USB 3.0.

Nu de eisen aan netwerk applicaties zoals het streamen van HD video, online vergaderen, bestanden verzenden en het spelen van games steeds hoger wordt, biedt deze draadloze-AC adapter u uitzonderlijke snelheid en bereik voor uw kantoor of draadloos netwerk thuis in combinatie met een 802.11ac router. De dual-band wifi-adapter ondersteunt een datatransmissiesnelheid tot 867 Mbps op de 5 GHz band (3x de snelheid van Wireless-N), plus tot 300 Mbps op de 2,4 GHz band.

Deze veelzijdige netwerkkaart heeft een 2T2R (2 zenders, 2 ontvangers) antenne , met een fysieke WPS-knop voor een veilige one-touch registratie. Om al uw netwerkapparaten te integreren, is de adapter ook neerwaarts compatibel met 802.11a/b/g/n netwerken.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel
  • Ervaar een hogere draadloze snelheid en betere dekkingsgraad met 802.11ac compatibiliteit
  • Zorg voor een snelle draadloze verbinding met minder storingen door gebruik van zowel de 2,4 GHz als de 5 GHz band
  • Maak verbinding met bestaande draadloze netwerken met 802.11a/b/g/n neerwaartse compatibiliteit
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.4 to 10.13
Linux kernel 3.2 to 3.5.0

Toepassingen
  • Vervang of upgrade de draadloze mogelijkheden van uw desktop of laptop naar de meest recente standaard
  • Maak verbinding met de minder drukke 5 GHz wifi-band om storingen te voorkomen van veel gebruikte draadloze apparaten zoals draadloze telefoons
  • Vergader online, verzend bestanden, stream HD video of speel games zonder vertraging dankzij snellere draadloze prestaties
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Antenneconfiguratie 2x2:2 (TxR:S)
Bus type USB 3.0
Chipsetcode Realtek - RTL8812AU
Industriestandaarden IEEE 802.11ac Draft 2.0, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b
Interface Draadloos
Prestaties
Beveiligingsmogelijkheden WEP-encryptie
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
TKIP/AES
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Frequentiebereik 2.400GHz ~ 2.484GHz
5.180GHz ~ 5.805GHz
Full duplex ondersteuning Ja
Maximale overdrachtsnelheid 867 Mbps (5 GHz)
300 Mbps (2,4 GHz)
Modulatie DSSS with DBPSK and DQPSK, CCK with long and short preamble, OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM and 64QAM, 256QAM
Connector(en)
Type connector(en) 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk
1 - Wireless AC (IEEE 802.11ac)
Software
Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.4 to 10.13
Linux kernel 3.2 to 3.5.0
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Soft AP Mode ondersteund in Windows XP - 8.1
Systeem- en kabelvereisten Vrije USB-poort
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 29 mm [1.1 in]
Gewicht product 16 g [0.6 oz]
Hoogte product 10 mm [0.4 in]
Kleur Zwart
Lengte product 80 mm [3.1 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 108 g [3.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Driver-CD
1 - Handleiding
1 - USB draadloze netwerkadapter
Certificaties
USB 150 Mbps Mini draadloze netwerkadapter - 802.11n/g 1T1R USB wifi-adapter - wit
USB150WN1X1W

USB 150 Mbps Mini draadloze netwerkadapter - 802.11n/g 1T1R USB wifi-adapter - wit

Voeg high-speed draadloze N-connectiviteit via USB toe aan een desktop- of laptopsysteem

18,99 € exc BTW
22,98 € inc BTW

USB 150Mbit/s Mini Draadloze Netwerkkaart - 802.11n/g 1T1R
USB150WN1X1

USB 150Mbit/s Mini Draadloze Netwerkkaart - 802.11n/g 1T1R

Voeg draadloze connectiviteit met hoge snelheid toe aan een pc of laptop via USB

16,99 € exc BTW
20,56 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.