Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

20-slot 2U rackmonteerbare behuizing voor ET Serie 2 glasvezel converter

Productcode: ETCHS2U

Voeg een onbeheerde, 20-slot behuizing voor een glasvezelconverter toe aan uw serverrack of serverkast

Eigenschappen
  • 2U 20-slot Behuizing Glasvezel Converter met AC/DC Voeding

  • Inclusief enkele 200W voeding - noodstroomvoeding (ETCHS2UPSU) tevens beschikbaar - los verkrijgbaar

  • Inclusief 2 verwijderbare koelventilatoren

  • Alle modules en kaarten ondersteunen hot-swapping

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL BECHNL ISTNL ACENL
INGNL
Beschikbaar in
1 012,99 € EUR exc BTW
1 225,72 € inc BTW

ID: ETCHS2U

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met de ETCHS2U 20-slot 2U Behuizing voor Glasvezel Converters van de ET Serie 2 kunt u een onbeheerde, 20-slot behuizing voor glasvezelconverters toevoegen aan uw rack of kast met centrale voeding en koeling.

De behuizing wordt geleverd met een enkele 200W voeding voor de centraal stroomlevering van alle 20 slots, met een extra slot voor het toevoegen van een noodstroomvoeding (ETCHS2UPSU) voor een maximale up-time. Het wordt ook geleverd met twee koelventilatoren (voor elke kant één) om de levensduur van uw glasvezelconverters te verlengen.

De 2U-behuizing is het perfecte accessoire voor de ET serie 2 converters van StarTech.com, en is dusdanig ontworpen dat alle kritische componenten (voeding, ventilatoren en glasvezelconverterkaarten) hot-swappable zijn om netwerkonderbreking te voorkomen.

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel
  • Behuizing brengt uw glasvezelconverters onder op één plek, met centrale stroomvoorziening en koeling voor een gestroomlijnde, in een rack monteerbare oplossing
  • Dankzij het modulaire ontwerp kunt u uw converterkaarten en ventilatoren hot-swappen of een extra voeding toevoegen zonder onderbreking
Toepassingen
  • Voor het centraal monteren en voeden van 20 of minder glasvezelconverters in een enkele behuizing, met extra koeling en optionele noodstroomvoeding
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Montage-opties Frontmontage (alleen voorzijde)
Type frame Open Frame
U-hoogte 2U
Ventilator(en) Ja
Ventilatoren 2 - 80 mm
Prestaties
Geluidsniveau 44.5 dBA
Luchtverplaatsing 59.37 CFM
MTBF 65,000 Hours (25°C)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Standard 120V Power Cords
Ingangsspanning 110V-240V AC
Ingangsstroom 2.2 A
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 16.6 A
Vermogensopname 60
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 5% - 90% rel. vochtigheid, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen
Breedte product 517 mm [20.4 in]
Dikte behuizing 1 mm [0 in]
Gewicht product 6.1 kg [13.4 lb]
Hoogte product 164 mm [6.5 in]
Kleur Zwart
Lengte product 394 mm [15.5 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 8.4 kg [18.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2U Behuizing Glasvezel Converter
3 - Voedingskabels (VS/GB/EU)
1 - Aardingsschroef
1 - Handleiding
Certificaties
200W Noodstroomvoeding Module voor ETCHS2U Behuizing Glasvezel Converter
ETCHS2UPSU

200W Noodstroomvoeding Module voor ETCHS2U Behuizing Glasvezel Converter

Voeg een reserve of vervangende voeding toe aan de ETCHS2U glasvezelconverter-behuizing

497,99 € exc BTW
602,57 € inc BTW

10/100 Multimode Fiber Media Converter (SC)
ET90110SC2

10/100 Mbit Multi-Mode Glasvezel Converter SC 2 km

Verleng een 10/100 Mbit/s Ethernet-verbinding met 2 km via multimode SC glasvezel

103,99 € exc BTW
125,83 € inc BTW

10/100 Single Mode Fiber Media Converter (SC)
ET90110SM302

10/100 Mbit Single-Mode Glasvezel Converter SC 30 km

Verleng een 10/100 Mbit/s Ethernet-verbinding met 30 km via single-mode SC glasvezel

234,99 € exc BTW
284,34 € inc BTW

10/100 Mbit Multi-Mode Glasvezel Converter ST 2 km
ET90110ST2

10/100 Mbit Multi-Mode Glasvezel Converter ST 2 km

Verleng een 10/100 Mbit/s Ethernet-verbinding met 2 km via multimode ST glasvezel

101,99 € exc BTW
123,41 € inc BTW

10/100 Mbps Ethernet Single Mode WDM Fiber Media Converter Kit (SC)
ET90110WDM2

10/100 Mbit Ethernet Single-Mode WDM Glasvezel Converter Set SC 20km

Verleng een 10/100 Mbit/s Ethernet-verbinding met 20 km via een enkele SC-glasvezelkabel

489,99 € exc BTW
592,89 € inc BTW

Glasvezel Converter Gigabit 1000Mbit MM Glasvezel LC 550m
ET91000LC2

Glasvezel Converter Gigabit 1000Mbit MM Glasvezel LC 550m

Verleng een Gigabit Ethernet-verbinding met 550 m via multi-mode LC glasvezel

251,99 € exc BTW
304,91 € inc BTW

Gigabit Ethernet Multi-Mode Glasvezel Converter SC 550m - 1000 Mbit/s
ET91000SC2

Gigabit Ethernet Multi-Mode Glasvezel Converter SC 550m - 1000 Mbit/s

Verleng een Gigabit Ethernet-verbinding met 550m via multi-mode SC glasvezel

203,99 € exc BTW
246,83 € inc BTW

Gigabit Ethernet Single-Mode Glasvezel Converter SC 40 km - 1000 Mbit/s
ET91000SM402

Gigabit Ethernet Single-Mode Glasvezel Converter SC 40 km - 1000 Mbit/s

Verleng een Gigabit Ethernet-verbinding met 40 km via single-mode SC glasvezel

639,99 € exc BTW
774,39 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.