StarTech.com

Gigabit ethernet glasvezel mediaconverterkaartmodule met open SFP-sleuf

Verander en breid een gigabit ethernetverbinding via glasvezel uit met de gigabit SFP van uw keuze

Productcode: ET91000SFP2C

  • Mediaconverterkaartmodule ontworpen voor installatie op het ETCHS2U rekgemonteerde chassis
  • Open SFP-sleuf ondersteunt MSA-geschikte single mode/multimode gigabit SFP's op verschillende afstanden
  • Geavanceerde functies zoals het doorgeven van verbindingsverlies, statuscontrole op afstand, lengtes van twee frames
Bekijk meer
  • Ondersteuning voor full-duplex of half-duplex
  • Gemakkelijk te installeren en te gebruiken
  • Ondersteuing voor Jumbo Frames
163,99 € EUR exc BTW
198,43 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Chipsetcode Marvell - 88E1111
Industriestandaarden IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3z 1000BASE-LX
IEEE 802.3z 1000BASE-SX
PoE Nee
WDM Nee
Prestaties
Auto MDIX Ja
Glasvezelmodus Half/Full-Duplex
Maximale overdrachtsnelheid 1,25 Gbit/s
MTBF 65, 000 Hours
Connector(en)
Connectoren lokale eenheid 1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - SFP-sleuf Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Overdrachtsnelheden en afstanden zijn afhankelijk van de gebruikt SFP (apart verkrijgbaar)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties)
Ingangsspanning 12 DC
Ingangsstroom 1 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Vermogensopname < 8W
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 74 mm [2.9 in]
Gewicht product 110 g [3.9 oz]
Hoogte product 2.1 cm [0.8 in]
Lengte product 14.2 cm [5.6 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 27 mm [1.1 in]
Package Length 18.5 cm [7.3 in]
Package Width 13 cm [5.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 184 g [6.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Glasvezel-converter
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Gigabit ethernet glasvezelmediaconverter met open SFP-sleuf
ET91000SFP2
Gigabit ethernet glasvezelmediaconverter met open SFP-sleuf

Verander en breid een gigabit Ethernet-verbinding via glasvezel uit met de gigabit SFP van uw keuze

205,99 € exc BTW
249,25 € inc BTW
Gigabit Ethernet Multi-Mode Glasvezel Converter SC 550m - 1000 Mbit/s
ET91000SC2
Gigabit Ethernet Multi-Mode Glasvezel Converter SC 550m - 1000 Mbit/s

Verleng een Gigabit Ethernet-verbinding met 550m via multi-mode SC glasvezel

203,99 € exc BTW
246,83 € inc BTW
Gigabit Ethernet Single-Mode Glasvezel Converter SC 40 km - 1000 Mbit/s
ET91000SM402
Gigabit Ethernet Single-Mode Glasvezel Converter SC 40 km - 1000 Mbit/s

Verleng een Gigabit Ethernet-verbinding met 40 km via single-mode SC glasvezel

639,99 € exc BTW
774,39 € inc BTW
10/100 Mbps Ethernet Single Mode WDM Fiber Media Converter Kit (SC)
ET90110WDM2
10/100 Mbit Ethernet Single-Mode WDM Glasvezel Converter Set SC 20km

Verleng een 10/100 Mbit/s Ethernet-verbinding met 20 km via een enkele SC-glasvezelkabel

489,99 € exc BTW
592,89 € inc BTW
Glasvezel Converter Gigabit 1000Mbit MM Glasvezel LC 550m
ET91000LC2
Glasvezel Converter Gigabit 1000Mbit MM Glasvezel LC 550m

Verleng een Gigabit Ethernet-verbinding met 550 m via multi-mode LC glasvezel

251,99 € exc BTW
304,91 € inc BTW

Accessoires