StarTech.com

Gigabit Ethernet Over Coaxiaal LAN-extenderontvanger - 2,4 km

Verleng een Ethernet-netwerk via coaxiale kabel tot op 2,4 km (alleen ontvanger)

Productcode: EOC1110R

  • Plug & Play voor eenvoudige installatie; geen configuratie of software vereist
  • Maakt gebruik van bestaande coaxiale kabel: RG-59, RG-6, RG-7 of RG-11
  • Ondersteunt punt-naar-punt- en punt-naar-multipunt-topologieën
Bekijk meer
  • Ondersteunt max. 32 nodes
  • Transparante TCP/IP-werking
  • Auto-MDIX en full- of half-duplex op de Ethernet-poort
  • Voldoet aan HCNA (ITU G.9954 – HPNA 3.1)
  • Status-LED's voor een eenvoudige controle van het apparaat en de verbindingsstatus
296,99 € EUR exc BTW
359,36 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Industriestandaarden HCNA (ITU G.9954 – HPNA 3.1)
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Prestaties
Energiebudget 8 +/- dBm, 12-28 MHz
Max. overdrachtsafstand 2.4 km (1.5 mi)
Maximale overdrachtsnelheid Tot 112 Mbit/s op 900 m afstand
Tot 64 Mbit/s op 2,4 km afstand
Snelheid/afstand is afhankelijk van type/kwaliteit van de gebruikte lijn (zie handleiding voor gedetailleerd overzicht)
MTBF 57,000 Hours
Connector(en)
Aansluitingen externe eenheid 1 - RJ-45
Connectoren lokale eenheid 2 - Type F (RF coax)
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten 75 Ω (ohm) coaxiaal RG-59, RG-6, RG-7 of RG-11 kabel is vereist
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Coax-synchronisatie
1 - Coax-verbinding/activiteit
1 - LAN-verbinding/activiteit
1 - Power
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 260 mA
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 1.6 A
Vermogensopname 4
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 90 mm [3.5 in]
Gewicht product 320 g [11.3 oz]
Hoogte product 9 cm [3.5 in]
Kleur Zwart
Lengte product 14 cm [5.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 79 mm [3.1 in]
Package Length 23.4 cm [9.2 in]
Package Width 18.9 cm [7.4 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.7 kg [1.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Coax-naar-Ethernet-mediaontvanger
1 - Universele voedingsadapter (US/EU/GB/AU)
1 - Handleiding

Certificaties

Accessoires