StarTech.com

Gigabit Ethernet via Coaxiaal Onbeheerd Netwerk Verlengingsysteem - 2,4km

Verleng een Ethernet-netwerk via coaxiale kabel tot op 2,4 km

Productcode: EOC1110K

  • Plug-and-play-ontwerp voor een eenvoudige installatie; geen configuratie of software vereist
  • Maakt gebruik van bestaande coaxiale kabel: RG-59, RG-6, RG-7 of RG-11
  • Overdracht tot op 2,4 km afstand
Bekijk meer
  • Transparante TCP/IP-werking
  • Auto-MDIX en auto-negotiation 10/100/1000Base-T en full-duplex of half-duplex op de Ethernet-poort
  • Voldoet aan HCNA (ITU G.9954 – HPNA 3.1)
  • Status-LED's voor een eenvoudige controle van het apparaat en de verbindingsstatus
463,99 € EUR exc BTW
561,43 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Industriestandaarden HCNA (ITU G.9954 – HPNA 3.1)
IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX
Prestaties
Max. overdrachtsafstand 2.4 km (1.5 mi)
Maximale overdrachtsnelheid Tot 112 Mbit/s op 900 m afstand
Tot 64 Mbit/s op 2,4 km afstand
Snelheid/afstand is afhankelijk van type/kwaliteit van de gebruikte lijn (zie handleiding voor gedetailleerd overzicht)
MTBF 57,000 Hours
Transmission Power 0 dBm, 12~44MHz
Connector(en)
Aansluitingen externe eenheid 1 - RJ-45 Vrouwelijk
2 - Type F (RF coax) Vrouwelijk
Connectoren lokale eenheid 1 - RJ-45 Vrouwelijk
2 - Type F (RF coax) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten 75 Ω (ohm) coaxiaal RG-59, RG-6, RG-7 of RG-11 kabel is vereist
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Coax-synchronisatie
1 - Coax-verbinding/activiteit
1 - LAN-verbinding/activiteit
1 - Power
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief 2 wisselstroomadapters
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.36A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 1.6 A
Vermogensopname 4
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 13.8 cm [5.4 in]
Gewicht product 667 g [23.5 oz]
Hoogte product 2.9 cm [1.1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 77 mm [3 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 16.4 cm [6.5 in]
Package Length 19.5 cm [7.7 in]
Package Width 23.8 cm [9.4 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.6 kg [3.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Basiseenheid
1 - Console-eenheid
2 - Universele voedingsadapters (N-A/VK/EU) of AU in Australië
1 - Handleiding

Certificaties

Accessoires