StarTech.com

8 poorts Gigabit ethernet switch met Layer 2 management

Industriële managed Ethernet Switch | 10/100/1000Mbps | 8 RJ45 poorten | wandmonteerbaar

Productcode: IES81GW

  • Breid uw netwerk uit met 8 RJ45 poorten in één gigabit netwerk switch
  • Ontworpen voor ruwe industriële omgevingen met een robuuste IP30 metalen behuizing en uitgebreid bedrijfstemperatuurbereik
  • Fronttoegang biedt gemakkelijke toegang tot poorten en indicatielampjes
Bekijk meer
  • Layer 2-beheerfuncties, voor betere netwerkcontrole, efficiëntie en stabiliteit
  • Compatibel met 10/100/1000 Mbps netwerken
385,99 € EUR exc BTW
467,05 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Industriestandaarden IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-TX, IEEE 802.3x Flow Control
Poorten 8
Prestaties
Auto MDIX Ja
Buffergrootte 512 KB
Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Flow-control IEEE 802.3x pause frame voor full-duplex, back pressure voor half-duplex
Full duplex ondersteuning Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Maximale kabellengte 100 m [328 ft]
Maximale overdrachtsnelheid 2 Gbps (full-duplex)
MTBF > 100.000 uur bij 25 °C
Ondersteunde protocollen IEEE 802.3ad Port Trunk with LACP, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p Class of Service, RFC 3810 MLD version 2, RFC 792 ICMP, RFC 2068 HTTP, RFC 1112 IGMP version 1, RFC 2236 IGMP version 2, RFC 3376 IGMP version 3, RFC 2710 MLD version 1, IEEE 802.1Q VLAN Tagging, IEEE 802.1x Port Authentication Network Control, bIEEE 802.1ab LLDP, RFC 768 UDP, RFC 793 TFTP, RFC 791 IP
Overspanningsbeveiliging 6kV ESD, 6kV EFT
Switching-architectuur Store-and-Forward
Connector(en)
Type connector(en) 8 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - Aansluitblok (3 draden) Mannelijk
Software
Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software required
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
8 - 10/100 Mbps en koppeling/activiteit (geel)
1000 Mbps en koppeling/activiteit (groen)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 1.5A
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -40°C to 75°C (-40°F to 167°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 90°C (-40°F to 194°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 14.8 cm [5.8 in]
Gewicht product 490 g [17.3 oz]
Hoogte product 2.5 cm [1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 13.4 cm [5.3 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 30 cm [11.8 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1 kg [2.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Netwerk switch
1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
1 - klemmenblokconnector
4 - schroefankers
4 - Schroeven
4 - bevestigingspennen
4 - borgklemmen
4 - Onderlegringen
4 - magneten
1 - DIN-rail
3 - DIN-railschroeven
8 - stofkappen
1 - verkorte handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

8 poorts (4 PoE+) Gigabit ethernet switch - managed - wandmonteerbaar met toegang voorzijde
IES81GPOEW
8 poorts (4 PoE+) Gigabit ethernet switch - managed - wandmonteerbaar met toegang voorzijde

Sluit tot 8 verschillende GbE-apparaten (4 PoE+) aan, gebruik makend van deze IP30 industriële ethernet switch met intelligent Layer 2 management

530,99 € exc BTW
642,50 € inc BTW
8 poorts Gigabit ethernet switch met Layer 2 management
IES81GW
8 poorts Gigabit ethernet switch met Layer 2 management

Industriële managed Ethernet Switch | 10/100/1000Mbps | 8 RJ45 poorten | wandmonteerbaar

385,99 € exc BTW
467,05 € inc BTW
8 poorts Gigabit ethernet switch met 2 open SFP sleuven
IES101G2SFPW
8 poorts Gigabit ethernet switch met 2 open SFP sleuven

Wandmonteerbare Ethernet switch | 10/100/1000Mbps | 8 RJ45 poorten | L2 management

482,99 € exc BTW
584,42 € inc BTW
8-poorts onbeheerde industriële gigabit Power over Ethernet switch - 802.3af/at PoE+ switch - op de wand monteerbaar
IES81000POE
8-poorts onbeheerde industriële gigabit Power over Ethernet switch - 802.3af/at PoE+ switch - op de wand monteerbaar

Sluit voeding en gigabit ethernetgegevens op 8 PoE-apparaten aan, met 30 W output per poort - op de wand te monteren

426,99 € exc BTW
516,66 € inc BTW
8 poorts PoE+ Gigabit ethernet switch met 2 SFP connecties - managed - wandmonteerbaar met toegang voorzijde
IES101GP2SFW
8 poorts PoE+ Gigabit ethernet switch met 2 SFP connecties - managed - wandmonteerbaar met toegang voorzijde

Voeg tot 10 verschillende GbE-apparaten toe aan uw netwerk, met 8 RJ45 (PoE+) en 2 glasvezelverbindingen, met intelligent Layer 2 management

626,99 € exc BTW
758,66 € inc BTW

Accessoires