Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Mini USB Bluetooth 4.0 adapter - 10 m klasse 2 EDR draadloze dongle

Productcode: USBBT2EDR4

Voeg Bluetooth 4.0-mogelijkheden toe aan een laptop of desktop via USB

Eigenschappen
  • Bluetooth® 4.0 LE +EDR compatibele Bluetooth Smart Ready transceiver

  • Klasse 2-apparaat met een effectief bereik van 10 m

  • Ondersteuning voor Enhanced Data Rate (EDR) met datatransfersnelheden van maximaal 3 Mbps

Meer functies . . .
  • Laag voedingsverbruik

  • Ultracompacte vormfactor

  • Neerwaarts compatibel met Bluetooth v3.0, 2.x en 1.x-apparaten

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL 4LAUNL BECHNL ISTNL ACENL YORC
Beschikbaar in
17,99 € EUR exc BTW
21,77 € inc BTW

ID: USBBT2EDR4

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Dankzij de USBBT2EDR4 klasse 2 USB Bluetooth® 4.0-adapter kunt u draadloze Bluetooth-mogelijkheden via USB aan een laptop of desktop toevoegen, tot een verzendafstand van 10 m.

Deze Bluetooth-adapter is gebaseerd op de bewezen Broadcom® 20702 chip, die een betrouwbare throughput en Packet Loss Concealment (PLC)-technologie biedt met minder fouten / verloren verbindingen en verbeterde audioprestatie.

De USB Bluetooth-adapter is compatibel met Bluetooth 4.0 LE +EDR en biedt datatransmissiesnelheden van maximaal 3 Mbps en verbruikt weinig energie. Deze Bluetooth Smart Ready transceiver is een doeltreffende manier om verbinding te maken met een snelgroeiende lijst van verkrijgbare Bluetooth Smart-randapparaten zoals de nieuwste Apple®, Android&trade, smartphones en tablets, headsets of bewakingsapparatuur. Bluetooth v4.0 biedt ook extra veiligheid voor alle datatransmissies door gebruik te maken van 128-bit AES-versleuteling.

Deze ultracompacte adapter is een uiterst handig draagbaar apparaat dat niet in de weg zit, wanneer het op uw laptop is aangesloten, zodat u het niet steeds hoeft te verwijderen om uw laptop in een draagkoffer of -tas op te bergen. De adapter is ook achterwaarts compatibel met eerdere Bluetooth-normen (v3.0, 2.x en 1.x), zodat al uw Bluetooth-apparaten kunnen worden aangesloten.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel
  • Sluit de nieuwste Bluetooth-apparaten aan met Bluetooth versie 4.0-ondersteuning
  • Communiceer over een afstand van maximaal 10 m met een Bluetooth klasse 2 transceiver
  • Laat de niet storende USB-dongle aangesloten terwijl u reist, voor maximale draagbaarheid
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003
Mac OS® 10.8 to 10.13

Toepassingen
  • Sluit Bluetooth-randapparaten zoals toetsenbord-/muissets, smart phones, koptelefoons/headsets en gezondheidszorgapparatuur aan op uw computersysteem
  • Verminder kabelwarboel met Bluetooth draadloze technologie in plaats van traditionele apparaten met een vaste netwerkverbinding
  • Sluit randapparatuur draadloos aan op een computer in een afgelegen/beveiligde locatie
  • Sluit randapparatuur aan in een industriële opstelling waar de computer uit de buurt van de werkgebieden kan worden gehouden
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 2.0
Chipsetcode Broadcom - 20702
Industriestandaarden Bluetooth v4.0, v2.1, EDR
Prestaties
Frequentie 2.4GHz ~ 2.4835GHz
Max. afstand 10 m / 33 ft
Maximale overdrachtsnelheid 3 Mbit/s
Modulatie GFSK, 8DPSK
Connector(en)
Type connector(en) 1 - Bluetooth klasse 2.0
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003
Mac OS® 10.8 to 10.13
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Vrije USB-poort
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 15 mm [0.6 in]
Gewicht product 3 g [0.1 oz]
Hoogte product 6 mm [0.2 in]
Kleur Zwart
Lengte product 19 mm [0.7 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 20 g [0.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB Bluetooth Adapter
1 - Driver-CD
1 - Handleiding
Certificaties
Mini USB Bluetooth 4.0-adapter - 50m klasse 1 EDR draadloze dongle
USBBT1EDR4

Mini USB Bluetooth 4.0-adapter - 50m klasse 1 EDR draadloze dongle

Voeg Bluetooth 4.0-mogelijkheden toe aan een laptop of desktop via USB

29,99 € exc BTW
36,29 € inc BTW

Mini USB Bluetooth 2.1 Adapter - Klasse 1 EDR Draadloos Netwerkadapter
USBBT1EDR2

Mini USB Bluetooth 2.1 Adapter - Klasse 1 EDR Draadloos Netwerkadapter

Voeg Bluetooth 2.0-functionaliteit met EDR toe aan een computer via USB

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW

Mini USB Bluetooth 2.1 Adapter - Klasse 2 EDR Draadloos Netwerkadapter
USBBT2EDR2

Mini USB Bluetooth 2.1 Adapter - Klasse 2 EDR Draadloos Netwerkadapter

Voeg Bluetooth 2.0-functionaliteit met EDR toe aan een computer via USB

16,99 € exc BTW
20,56 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.