StarTech.com

1-Poort ExpressCard Gigabit Laptop Ethernet Netwerkkaart Adapter

Voeg Gigabit-netwerkconnectiviteit toe aan iedere laptop of desktopcomputer met ExpressCard

Productcode: EC1000S

  • Voldoet volledig aan de ExpressCard 1.0-specificaties
  • Plug-and-play en hot-swappable; standaard ondersteund door de meeste besturingssystemen zonder drivers
  • Voldoet aan IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab
Bekijk meer
  • Automatisch omschakelen tussen 10/100/1000 Mbit/s
  • Ondersteuning voor Microsoft® NDIS5, NDIS6 checksum-offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) en segmentatie-offload (large send v1 en v2)
  • Ondersteuning voor IEEE 802.1P Layer-2 priority encoding en IEEE 802.1Q VLAN-tagging
  • Ondersteunt Wake-on-Lan (WOL) energiebeheerfuncties
  • Ondersteunt jumbo-frame tot 9 kB
  • Auto-MDIX, configureert de poort automatisch voor een normale of cross-over aansluiting
  • Ondersteunt full / half duplex netwerkconnectiviteit
58,99 € EUR exc BTW
71,38 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type ExpressCard
Chipsetcode Realtek - RTL8111DL
Interface RJ45 (gigabit Ethernet)
Kaarttype 34mm ExpressCard
Poorten 1
Prestaties
Auto MDIX Ja
Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Full duplex ondersteuning Ja
Maximale overdrachtsnelheid 1000 Mbit/s
Promiscuous Mode Ja
Connector(en)
Externe poorten 1 - RJ-45 Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - ExpressCard (34mm)
Software
Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.4 tot 10.9
Linux 3.5.x tot 4.4.x Alleen LTS-versies
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - F - groen - Gigabit verbinding/activiteit
1 - L - groen -10/100 verbinding/activiteit
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 5% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 34 mm [1.3 in]
Gewicht product 27 g [1 oz]
Hoogte product 1.3 cm [0.5 in]
Lengte product 11.2 cm [4.4 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 99 g [3.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - ExpressCard Gigabit-netwerkkaart
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.4 tot 10.9
Linux 3.5.x tot 4.4.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

1-poort PCI 10/100/1000 32-bit Gigabit Ethernet Netwerk-adapterkaart
ST1000BT32
1-poort PCI 10/100/1000 32-bit Gigabit Ethernet Netwerk-adapterkaart

Voeg een 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-poort toe aan een pc via een PCI-slot

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW
1-poort PCI 10/100 Mbit/s Ethernet Netwerkkaart Adapter
ST100S
1-poort PCI 10/100 Mbit/s Ethernet Netwerkkaart Adapter

Voeg een 10/100 Mbit/s Ethernetpoort toe aan een desktopcomputer via een PCI-slot

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW
1-poort Low Profile PCI 10/100 Mbit/s Ethernet Netwerk-adapterkaart
ST100SLP
1-poort Low Profile PCI 10/100 Mbit/s Ethernet Netwerk-adapterkaart

Voeg een 10/100 Mbit/s Ethernet-poort toe aan een low profile pc via een PCI-slot

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW

Accessoires