Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comPCI Express 10/100 Mbps Ethernet Fiber SFP PCIe netwerkkaart adapter NIC
Verbind een PCI Express-gebaseerde PC rechtstreeks met een glasvezel optisch netwerk en gebruik de 10/100 Mbps SFP naar keuze
Productcode: PEX100SFP
- Compatibel met de meeste 10/100 Mbps SFP-modules
- Ondersteunt Full/Half-duplex Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
- Voldoet aan IEEE 802.3u 100Base-FX, IEEE802.1Q VLAN Tagging, IEEE802.1p Layer 2 Priority Encoding, IEEE 802.3x full-duplex flow control, RFC 1157 SNMP v1
- Ondersteunt PCI Message Signaled Interrupt (MSI)
- Preboot Execution Environment (PXE) 2.1
- Inclusief diagnostisch hulpprogramma
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Met de PEX100SFP PCI Express 10/100 Mbps Ethernet Fiber Open SFP-netwerkkaart kunt u een pc op PCI Express-basis direct aansluiten op een glasvezelnetwerk met de door u gekozen 10/100 Mbps SFP.
Als veelzijdige oplossing voor de aansluiting van een computer direct op een 10/100 Mbps glasvezelnetwerk biedt de PCIe SFP-netwerkadapter u de mogelijkheid de 10/100 Mbps SFP te kiezen die het best bij uw glasvezelnetwerkverbinding en afstandseisen past (zie ons volledige assortiment 100 Mbps transceivers voor compatibele oplossingen).
De open SFP NIC is bij uitstek geschikt voor de installatie van veilige netwerken en biedt een directe glasvezelverbinding die niet gevoelig is voor elektronische storingen zoals bij standaard RJ45-netwerken.
Gedekt door een StarTech.com tweejarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.
StarTech.com Voordeel
- Een open SFP-sleuf biedt de flexibiliteit om deze SFP-netwerkadapter optimaal volgens uw netwerkeisen te configureren
- Ideaal voor een veilige installatie betekent een directe glasvezel-naar-desktop-verbinding geen elektronische storingen zoals bij RJ45-netwerkkaarten
Toepassingen
Ideaal voor beveilige systemen – een directe glasvezelverbinding betekent geen elektronische interferentie zoals dit bij standaard RJ45-netwerkkaarten wel kan voorkomen
Perfect voor geïntegreerde industriële signaleringssystemen en high-speed videobewaking
Behoud de volle 100 Mbps-netwerksnelheid naar een externe terminal over lange afstanden
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 2367270 | |
UPC Code | 065030849234 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Bus type | PCI Express | |
Chipsetcode | Realtek - RTL8168B Marvell - 88E1111-RCJ1 |
|
Industriestandaarden | IEEE 802.3u 100Base-FX, IEEE802.1Q VLAN Tagging, IEEE802.1p Layer 2 Priority Encoding, IEEE 802.3x full-duplex flow control, RFC 1157 SNMP v1 | |
Interface | Glasvezel Ethernet | |
Kaarttype | Low Profile | |
Poorten | 1 | |
Prestaties | ||
Auto MDIX | Ja | |
Buffergrootte | 48 KB | |
Compatibele netwerken | 10/100 Mbps | |
Full duplex ondersteuning | Ja | |
Maximale overdrachtsnelheid | 200 Mbps (Full-Duplex) | |
Connector(en) | ||
Externe poorten | 1 - SFP-sleuf Vrouwelijk | |
Type connector(en) | 1 - PCI Express x1 Mannelijk | |
Software | ||
Besturingssystemen | Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012 Linux 2.4.x to 4.4.x LTS Versions only |
|
Speciale opmerkingen / vereisten | ||
Notitie | Overdrachtsnelheden en afstanden zijn afhankelijk van de gebruikt SFP (apart verkrijgbaar) | |
Indicatoren | ||
LED-indicatoren | 1 - Activiteit (geel) | |
1 - Verbinding (groen) | ||
Voeding | ||
Vermogensopname | 2.3 W Max | |
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) | |
Opslagtemperatuur | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Vochtigheid | 5% - 95% rel. vochtigheid (niet-condenserend) | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 20 mm [0.8 in] | |
Gewicht product | 42 g [1.5 oz] | |
Hoogte product | 80 mm [3.1 in] | |
Lengte product | 115 mm [4.5 in] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 185 g [6.5 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - PCI Express Open SFP-netwerkkaart | |
1 - Driver-CD | ||
1 - Instructiehandleiding (op cd) |
Compatibiliteit




Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 2.4.x to 4.4.x LTS Versions only
Verwante producten
100 Mbit/s PCI Multi-Mode ST Glasvezel Ethernet Netwerkkaart 2km
Sluit een pc rechtstreeks aan op een multi-mode ST glasvezelnetwerk via een beschikbare PCI-slot
1000 Mbit/s Gigabit Ethernet Multi-Mode SC Glasvezel PCI Express Netwerkkaart - 550m
Voeg een Gigabit multi-mode SC-glasvezelpoort toe aan uw systeem via PCI Express
100Mbps Full/Low Profile Ethernet Multi Mode SC glasvezel PCI NIC kaart 2km
Sluit een pc rechtstreeks aan op een multi-mode SC glasvezelnetwerk via een beschikbare PCI-slot
Accessoires
Cisco-compatibele 100 Mbps glasvezel SFP-zendontvangermodule MM LC met DDM - 2 km (mini-GBIC)
Voor het toevoegen, vervangen of upgraden van SFP-modules op 100Mbit-glasvezelapparatuur
Productondersteuning
Drivers en downloads
Drivers:
-
[Realtek] Windows Gigabit Network Adapter.zip
Windows 10, 2016: 10.025
Windows 8, 8.1, 2012, 2012-R2: 8.062
Windows 7, 2008-R2: 7.116 -
[Realtek] Linux Gigabit Network Adapter.zip
Version: 8.043
Handleiding:
-
PEX100SFP.pdf
English
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- PEX100SFP_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Voor uw aanschaf
Different optical cables are needed for different applications. Before you select a cable to interconnect fiber devices, make sure that the following things match:
-
Mode: Single Mode or Multi Mode.
-
Wavelength: For example, 850 nm, 1310 nm, or 1550 nm.
Note: The above properties cannot be converted or changed by a cable.
When you select a cable, make sure that the cable ends (for example, LC, SC, ST, or MT) match the fiber media devices.
Simplex and duplex ends are available for most connector types. Simplex cables have the connectors separate, where duplex cables have the transmit (TX) and receive (RX) connectors joined together.
It does not matter which diameter or OM classification the cable uses, as long as it meets the mode requirement.
When you use fiber devices and cables, make sure that the same fiber standards are being used on either end of the fiber network.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Installatie
Prior to installing this device, ensure that your operating system is up to date (for example, you have installed the most recent service pack).
To install the driver:
- Download the latest drivers from the StarTech.com website (http://www.startech.com/Support). You can find the part number and product ID on the product’s packaging.
Note: Windows will typically save the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Users\your_name\Downloads).
- Once the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, select Extract All, and follow the on-screen instructions.
- Select the appropriate folder for your operating system.
- Right-click Setup.exe.
- Click Run as Administrator.
Note: If the Run as Administrator option is not available, you might be attempting to run the installer from within the zipped file. Extract the files using the instructions in Step 2.
- Follow the on-screen prompts to install the device drivers and restart the computer when prompted.
- Your computer will automatically complete the driver installation and your device should be ready to use.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Prior to installing this device, ensure that your operating system is up to date (for example, you have installed the most recent service pack).
To install the driver:
- Download the latest drivers from the StarTech.com website (http://www.startech.com/Support). You can find the part number and product ID on the product’s packaging.
Note: Windows will typically save the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Documents and Settings\your_name\My Documents\Downloads).
- Once the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, select Extract All, and follow the on-screen instructions.
- Select the appropriate folder for your operating system.
- Double-click Setup.exe.
- Follow the on-screen prompts to install the device drivers and restart the computer when prompted.
- Your computer will automatically complete the driver installation and your device should be ready to use.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Hoe gaat u te werk
StarTech.com does not support a Preboot Execution Environment (PXE) as this requires third-party software. However, our devices can be used as long as the following conditions are met:
- The BIOS must support PXE.
- The BIOS must see the card.
- The environment must have drivers for the chipset used in the card.
- If using a USB networking card, the environment must have support for USB devices as well.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
The drivers on our website include a Realtek Diagnostic Toolkit that you can use to easily set up a VLAN tag.
Make sure that you are logged in as the local administrator before continuing.
- Download the latest drivers from the StarTech.com website (http://www.startech.com/Downloads). You can find the part number and product ID on the product’s packaging.
Note: Windows will typically save the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Users\your_name\Downloads).
- Once the download is complete, right-click the Realtek_PCI_GbE.zip file or the Realtek_PCIe_GbE.zip file.
- Select Extract All and note the location that the files will be extracted to.
- Select Extract. The extracted files will open automatically.
- In the list of extracted files, do one of the following:
- If you are running Windows Vista/7/8, right-click the Setup.exe file and select Run as Administrator.
- If you are running Windows XP, double-click the Setup.exe file.
- Follow the on-screen instructions to install the software.
- Open the software and under the VLAN settings, you can add, delete, or modify the VID (VLAN ID).
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
To confirm that Windows detects your expansion card, complete the following:
- Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
- In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it. For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.
Your expansion card is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your expansion card, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Troubleshooting
When you troubleshoot issues with a network adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
- Ethernet cables
- Network devices
- Computer system
To test your setup components, try the following:
- Use the Ethernet cables, network devices, and computer system in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
- Use different Ethernet cables, network devices, and a different computer system in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test your cables, it is recommended that you do the following:
- Test each cable individually.
- Use short cables when you are testing.
When you test the Ethernet cables, network devices, and computer system, it is recommended that you do the following:
- In Device Manager, check under Network Adapters. To open Device Manager, press the Windows key + R, type devmgmt.msc, and press Enter.
- If you are using a USB network adapter and you do not see the network adapter listed in Device Manager, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#usb-cannot-detect-windows.
- If you are using a PCI/PCIe network adapter and you do not see the network adapter listed in Device Manager, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#pci-pcie-cannot-boot-os-or-detect-windows.
- If you are using a CardBus/ExpressCard adapter and you do not see the network adapter listed in Device Manager, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#cb-ec-cannot-detect-windows.
- If the device is listed with an error, follow the instructions on the product page to reinstall the drivers.
- Check to see if your network devices (for example, a network switch, router, and so on) use compatible protocols (for example, 10/100, Gigabit, and so on).
- Make sure that the link LEDs on the adapter are illuminated when it is plugged into a network device. If the link LEDs are illuminated, it means that a good electrical connection exists between the devices.
- If you use a wall jack with an Ethernet cable, make sure that the jack is patched in properly.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Sometimes an on-board network interface card (NIC) conflicts with a new NIC. In these cases it is best to disable the on-board NIC.
The best way to disable your on-board NIC is to go into your BIOS and disable it there if possible. To do this, consult your motherboard manual.
You can also disable any NIC in Windows. Here is how you do this:
First click Start, or, in Windows 10 and 8, hold down the Windows key and press X. Then click Control Panel.
Windows 10
- Click Network and Internet.
- Click Network and Sharing Center.
- On the left, click Change adapter settings.
- Right-click the NIC that you would like to disable and select Disable.
Windows 8
- Click Network and Sharing Center.
- On the left, click Change adapter settings.
- Right-click the NIC that you would like to disable and select Disable.
Windows 7
- Click Network and Internet.
- Click Network and Sharing Center.
- On the left, click Change adapter settings.
- Right-click the NIC that you would like to disable and select Disable.
Windows Vista
- Click Network and Sharing Center.
- On the left, click Manage network connections.
- Right-click the NIC that you would like to disable and select Disable.
Windows XP
- Click Network Connections.
- Right-click the NIC that you would like to disable and select Disable.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
If you are experiencing speed or connectivity issues, it is best to set a specific speed at half or full duplex in your settings. You can set your network adapter to perform at a certain speed, but the device that the adapter is connected to (whether it is a router, switch, or computer) must also be able to perform at the same speed.
Note: You must log in as the local administrator before you continue.
To open Device Manager:
- Press Windows key + R.
- Type devmgmt.msc.
- Click OK.
- Open the Networking adapters section.
- Right-click the network adapter that you want to change and select Properties.
- Click the Advanced tab.
- Scroll down to Speed & Duplex. By default, it is set to Auto-Negotiate. Select any of the speeds that you see in the list.
- Click OK and restart your computer.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.