StarTech.com

Thunderbolt naar gigabit Ethernet plus USB 3.0 - Thunderbolt-adapter

Voeg een gigabit Ethernet-poort en een USB 3.0 hub-poort toe aan uw Thunderbolt™-MacBook® of -Ultrabook™

Productcode: TB2USB3GE

  • 1 gigabit Ethernet-poort en 1 USB 3.0 poort (5 Gbps), via een Thunderbolt-verbinding
  • Compacte en duurzame behuizing met een geïntegreerde Thunderbolt-kabel, voor maximale mobiliteit
  • Ondersteunt Thunderbolt datatransmissiesnelheden tot 10 Gbps, met 2 speciale PCI Express verbindingen (één per poort)
Bekijk meer
  • Plug & play installatie op ondersteunde besturingssystemen met native stuurprogramma's
  • Ethernet-poort ondersteunt 10/100/1000 Mbps verbindingen, full-duplex bediening, Jumbo Frames (tot 9,6 K)
  • USB 3.0-poort ondersteunt UASP en is neerwaarts compatibel met USB 2.0
  • Zilveren gezandstraalde afwerking met rubberen grepen, past bij Apple® MacBook
  • Busvoeding - geen externe voeding vereist
149,99 € EUR exc BTW
181,49 € EUR inc BTW

Overzicht

Met de TB2USB3GE Thunderbolt™ naar gigabit Ethernet + USB 3.0 adapter kunt u de aansluitingen van uw MacBook of laptop uitbreiden met behulp van één compacte adapter met zowel gigabit Ethernet als USB 3.0, voor betrouwbare prestaties, meer aansluitmogelijkheden en robuuste mobiliteit.

Snelle, betrouwbare prestaties

Geniet van snelle, effectieve en betrouwbare prestaties van uw essentiële randapparaten! Door de 10 Gbps bandbreedte van uw Thunderbolt-poort optimaal te benutten, biedt deze voor twee doeleinden geschikte adapter uw betrouwbare 1 Gbps Ethernet- en 5 Gbps USB 3.0 verbinding, terwijl u tegelijkertijd beide volledig kunt gebruiken.

Voor maximale efficiency scheidt de Thunderbolt-adapter het verkeer van elke interface in zijn eigen speciale 5 Gbps PCI Express verbinding, waardoor knelpunten worden vermeden als beide poorten worden gebruikt. Deze handige adapter biedt u snelle, eenvoudige en betrouwbare externe verbindingen, dankzij de revolutionaire Thunderbolt-technologie.

Thunderbolt performance with dedicated PCI Express lanes

Aansluitmogelijkheden

Profiteer nu volledig van uw huidige randapparaten! Met deze adapter bespaart u extra aanschafkosten van nieuwe apparaten en kunt u tegelijkertijd uw bestaande randapparaten via uw Thunderbolt-poort aansluiten. Door de Thunderbolt-naar-Ethernet en Thunderbolt-naar-USB 3.0 functies in één adapter te combineren, beschikt u over twee essentiële interfaces die niet beschikbaar of slechts beperkt aanwezig zijn op de meeste Thunderbolt-systemen, waardoor zowel zakelijke gebruikers als gebruikers thuis gemakkelijk verbonden kunnen blijven.

Of u nu in een vergaderruimte met een zwak wifi-signaal of in een hotel met alleen vaste netwerkverbindingen bent, deze adapter lost alle problemen op. Bovendien kan de USB 3.0 poort (met UASP ondersteuning) worden gebruikt voor het aansluiten van een opslagapparaat, USB hub, USB printer of voor het synchroniseren van uw tablet of smartphone.

Thunderbolt to Gigabit Ethernet + USB 3.0 application diagram

Robuuste mobiliteit

Werk onderweg en dat met een prachtig design! Dankzij het robuuste en reisvriendelijke ontwerp kunt u de adapter netjes in uw laptoptas stoppen. Bovendien combineert de lichtgewicht behuizing mobiliteit en duurzaamheid voor een hoogwaardige bescherming waardoor u de adapter overal kunt meenemen.

Deze slanke en stijlvolle Thunderbolt-adapter past perfect bij uw MacBook Pro® of MacBook Air®, met een zilveren gezandstraalde afwerking en zwarte rubberen grepen. Bovendien vereist de compacte adapter geen externe voeding, is voorzien van een Thunderbolt-kabel en kan probleemloos via plug & play worden geïnstalleerd.

Thunderbolt to Gigabit Ethernet + USB 3.0 design elements

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Bekijk meer

Toepassingen

Voeg 2 essentiële aansluitpoorten toe aan uw met Thunderbolt uitgeruste MacBook Pro, MacBook Air, laptop of Ultrabook

Maak verbinding met een vast gigabit Ethernet-netwerk waar draadloze signalen beperkt of niet beschikbaar zijn

Voeg een extra USB 3.0 poort toe voor de aansluiting van uw randapparaten thuis, op kantoor of onderweg

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type ThunderBolt
Chipsetcode Intel - DSL2210
Broadcom - BCM57762
ASMedia - ASM1042A
Industriestandaarden IEEE 802.3i (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), IEEE 802.1Q VLAN tagging, IEEE 802.3x full duplex flow control, IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding, IEEE 802.3az (EEE – Energy Efficient Ethernet)
Interface RJ45 (gigabit Ethernet)
USB 3.0
Prestaties
Auto MDIX Ja
Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Full duplex ondersteuning Ja
Jumbo Frame Support 9.6K max.
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbps (Thunderbolt)
5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet – full-duplex)
Promiscuous Mode Ja
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Type connector(en) 1 - Thunderbolt™ (20-polig) Mannelijk
1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8.4 to 10.13
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Ethernet-verbindingssnelheid
1 - Ethernet-activiteit
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 48.5 mm [1.9 in]
Gewicht product 71 g [2.5 oz]
Hoogte product 20.5 mm [0.8 in]
Kabellengte 130 mm [5.1 in]
Kleur Zilver
Lengte product 78 mm [3.1 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 157 g [5.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Thunderbolt-adapter
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8.4 to 10.13

Certificaties

Verwante producten

USB 3.0 naar gigabit Ethernet-adapter NIC met USB-poort - zwart
USB31000SPTB
USB 3.0 naar gigabit Ethernet-adapter NIC met USB-poort - zwart

Voeg een gigabit Ethernet-poort en een USB 3.0 pass-through-poort toe aan uw laptop via één USB 3.0 poort

45,99 € exc BTW
55,65 € inc BTW
USB 3.0 naar gigabit Ethernet NIC netwerkadapter met 3-poorts hub - wit
ST3300U3S
USB 3.0 naar gigabit Ethernet NIC netwerkadapter met 3-poorts hub - wit

Voeg gigabit Ethernet-verbinding en 3 USB 3.0-hubpoorten toe aan een computer via één SuperSpeed USB 3.0-poort

69,99 € exc BTW
84,69 € inc BTW
Thunderbolt harde-schijfbehuizing met Thunderbolt-kabel - dubbele bay 2,5 inch HDD-behuizing met ventilator
S252SMTB3
Thunderbolt harde-schijfbehuizing met Thunderbolt-kabel - dubbele bay 2,5 inch HDD-behuizing met ventilator

Voeg twee 2,5 inch SATA HDD's van maximaal 15 mm hoogte via Thunderbolt toe aan uw Mac® of PC met een goed geventileerde opslagoplossing, waardoor uw drives koel blijven

386,99 € exc BTW
468,26 € inc BTW
4-bay Thunderbolt 2 harde-schijfbehuizing – met RAID
S354SMTB2R
4-bay Thunderbolt 2 harde-schijfbehuizing – met RAID

Wilt u ook graag meer bandbreedte? Hier is uw oplossing:
Harde-schijfbehuizing met vier bays en hoge capaciteit voor bliksemsnelle prestaties.

634,99 € exc BTW
768,34 € inc BTW

Accessoires