StarTech.com

QSFP+ optische kabel - actief - Cisco QSFP-H40G-AOC15M compatibel - 15m

QSFP+ kabel | glasvezel | 40 Gbps | AOC fiber | actief | levenslange garantie

Productcode: QSFPH40GAO15

  • Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco QSFP-H40G-AOC15M
  • StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
  • Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
Bekijk meer
  • Laag energieverbruik van minder dan 1,5 W
  • Hot-swappable
696,99 € EUR exc BTW
843,36 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco®
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Compatibele netwerken 40 Gbps
Maximale overdrachtsnelheid 40 Gbps
Connector(en)
Connector A 1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker
Connector B 1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker
Voeding
Vermogensopname < 1.5 W (per end)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen
Kabellengte 15 m [49.2 ft]
Kleur Zwart
Verpakkingsinformatie
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 27 cm [10.6 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 235 g [8.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - QSFP+ kabel
Breedte product 18 mm [0.7 in]
Gewicht product 229 g [8.1 oz]
Hoogte product 1.3 cm [0.5 in]
Lengte product 15 m [49.2 ft]
Type kabel Active Optical Cable

Certificaties