StarTech.com

QSFP+ optische Breakout kabel - actief - Cisco QSFP-4X10G-AOC10M compatibel - 15 m

QSFP+ kabel | glasvezel | 40 Gbps | breakout AOC | levenslange garantie

Productcode: QSFP4X10AO15

  • Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco QSFP-4X10G-AOC10M
  • StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
  • Vervult of overtreft MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
Bekijk meer
  • Laag energieverbruik van minder dan 1,5 W
  • Hot-swappable
1 997,99 € EUR exc BTW
2 417,57 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Compatibele netwerken 40 Gbps
Maximale overdrachtsnelheid 40 Gbps voor QSFP+ / 10 Gbps voor SFP+
Connector(en)
Connector A 1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker
Connector B 4 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker
Voeding
Vermogensopname < 1.5 W (per end)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen
Kabellengte 15 m [49.2 ft]
Kleur Zwart
Verpakkingsinformatie
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 32 cm [12.6 in]
Package Width 24.5 cm [9.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 346 g [12.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - QSFP+ naar 4x SFP+ kabel
Breedte product 12 mm [0.5 in]
Gewicht product 320 g [11.3 oz]
Hoogte product 1.2 cm [0.5 in]
Lengte product 15 m [49.2 ft]
Type kabel Active Optical Cable

Certificaties

Verwante producten

QSFP+ optische Breakout kabel - actief - Cisco QSFP-4X10G-AOC3M compatibel - 3m
QSFP4X10GAO3
QSFP+ optische Breakout kabel - actief - Cisco QSFP-4X10G-AOC3M compatibel - 3m

QSFP+ kabel | glasvezel | 40 Gbps | breakout AOC | levenslange garantie

504,99 € exc BTW
611,04 € inc BTW
QSFP+ optische Breakout kabel - actief - Cisco QSFP-4X10G-AOC5M compatibel -  5m
QSFP4X10GAO5
QSFP+ optische Breakout kabel - actief - Cisco QSFP-4X10G-AOC5M compatibel - 5m

QSFP+ kabel | glasvezel | 40 Gbps | breakout AOC | levenslange garantie

904,99 € exc BTW
1 095,04 € inc BTW
QSFP+ optische breakout kabel - actief - Cisco QSFP-4X10G-AOC7M compatibel - 7 m
QSFP4X10GAO7
QSFP+ optische breakout kabel - actief - Cisco QSFP-4X10G-AOC7M compatibel - 7 m

QSFP+ kabel | glasvezel | 40 Gbps | breakout AOC | levenslange garantie

944,99 € exc BTW
1 143,44 € inc BTW