Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com2 m QSFP+ 40- gigabit Ethernet (40 GbE) passieve koperen Twinax direct aansluitbare kabel
Sluit 40GbE QSFP+ netwerkapparaten aan met deze hoogwaardige MC2207130-002 vervangingskabel
Productcode: QSFPMM2M
- Voldoet aan QSFP+ MSA Multi-Source Agreement-normen
- Voldoet aan SFF 8436-connectornormen
- Voldoet aan IEEE 802.3ba specificaties
- 0,05 mm², 100 ohm impedantie
- Hot-swappable met glasvezelmodules
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
De QSFPMM2M 2 m QSFP+ kabel is een volledig 'hot pluggable', direct aansluitbare kabel, die 56 Gb/s Infiniband- en 40 gigabit Ethernet-toepassingen ondersteunt die via (Quad Small Form Factor Pluggable) QSFP+ poorten zijn aangesloten.
Ontworpen voor high-speedverbindingen over korte afstanden is deze Twinax-kabel met laag vermogen en lage latentie een voordelig alternatief voor glasvezelkabels en bestemd voor toepassingen op korte afstand zoals punt-naar-punt-netwerkschakelaar-/serverbindingen in 1 of meerdere rekken.
Deze 4-kanaals QSFP+ kabel wordt gedekt door onze 2-jarige garantie en voldoet aan MSA (Multi-Source Agreement)-normen, en is dus een betrouwbare vervangende MC2207130-002-kabel.
StarTech.com Voordeel
- Voordelig alternatief voor glasvezelmodules
- Gegarandeerde betrouwbaarheid
Toepassingen
Geschikt voor 40 Gb Ethernet- en 56 Gb/s Infiniband-toepassingen
Punt-naar-punt-netwerkschakelaar-/serverbindingen in 1 of meerdere rekken (Storage Area Networks (SAN), Network Attached Storage (NAS), opslagservers etc.)
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 2784056 | |
Tech Data - Netherlands | 4631428 | |
UPC Code | 065030859561 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Prestaties | ||
Compatibele netwerken | 40 Gbps | |
Impedantie | 100 Ohm | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker | |
Connector B | 1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 18 mm [0.7 in] | |
Gewicht product | 175 g [6.2 oz] | |
Hoogte product | 10 mm [0.4 in] | |
Kabellengte | 2 m [6.6 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 2 m [6.6 ft] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verpakkingsaantal | 1 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 190 g [6.7 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 2 m QSFP+ 40- gigabit Ethernet (40 GbE) passieve koperen Twinax-kabel |
Verwante producten
1 m Cisco-compatibele SFP+ 10-gigabit Ethernet (10GbE) passieve Twinax direct aansluitbare kabel
Sluit 10GbE SFP+ netwerkapparaten aan met deze hoogwaardige SFP-H10GB-CU1M-vervangingskabel
2 m Cisco-compatibele SFP+ 10-gigabit Ethernet (10GbE) passieve Twinax direct aansluitbare kabel
Sluit 10GbE SFP+ netwerkapparaten aan met deze hoogwaardige SFP-H10GB-CU2M-vervangingskabel
3 m Cisco-compatibele SFP+ 10-gigabit Ethernet (10GbE) passieve Twinax direct aansluitbare kabel
Sluit 10GbE SFP+ netwerkapparaten aan met deze hoogwaardige SFP-H10GB-CU3M-vervangingskabel
5 m Cisco-compatibele SFP+ 10-gigabit Ethernet (10GbE) passieve Twinax direct aansluitbare kabel
Sluit 10GbE SFP+ netwerkapparaten aan met deze hoogwaardige SFP-H10GB-CU5M-vervangingskabel
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- QSFPMM2M_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.