StarTech.com

Cisco SFP-10G-AOC3M compatibel - SFP+ actieve optische kabel - 3 m

Sluit uw Cisco conforme 10GbE SFP+ netwerkapparaten aan met deze voordelige, actieve glasvezelkabel

Productcode: SFP10GAOC3M

  • Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco SFP-10G-AOC3M
  • StarTech.com SFP cables are backed by a lifetime warranty
  • Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
Bekijk meer
  • Laag energieverbruik van minder dan 1 W
  • Hot-swappable
200,99 € EUR exc BTW
243,20 € EUR inc BTW

Overzicht

De SFP10GAOC3M is een Cisco SFP-10G-AOC3M compatibele SFP glasvezelkabel die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met Cisco® 10 GB compatibele switches en routers en aan de MSA industrienormen voldoet.

Deze actieve SFP glasvezelkabel (AOC) ondersteunt 10 GbE toepassingen die zijn aangesloten via SFP+ (Mini-GBIC) poorten en is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen. De AOC-kabel is lichter en flexibeler dan SFP+ direct aansluitbare kabels, waardoor ze ideaal zijn voor installatie in nauwe ruimtes en over langere afstanden.

Ontworpen voor high-speed verbindingen, is deze glasvezelkabel met laag vermogen en lage latentie ideaal voor toepassingen zoals directe netwerkschakel- of serververbindingen in en tussen racks.

StarTech.com SFP kabels

Alle StarTech.com SFP & SFP+ kabels worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan direct aansluitbare SFP kabels en SFP modules, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

Toepassingen

Geschikt voor 10 Gb Ethernet netwerkapplicaties

Directe netwerkschakelverbindingenin een rack of serverconnecties tussen racks

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Compatibele netwerken 10 Gbps
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbit/s
Voeding
Vermogensopname < 1 W (per end)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 14 mm [0.6 in]
Gewicht product 64 g [2.3 oz]
Hoogte product 12 mm [0.5 in]
Kabellengte 3 m [9.8 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 3 m [9.8 ft]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 90 g [3.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - sfp+-kabel
Compatible Brand Cisco
Connector A 1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker
Connector B 1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker
Type kabel Active Optical Cable

Certificaties

Verwante producten

Cisco SFP-10G-AOC5M compatibel - SFP+ actieve optische kabel - 5 m
SFP10GAOC5M
Cisco SFP-10G-AOC5M compatibel - SFP+ actieve optische kabel - 5 m

Sluit uw Cisco conforme 10GbE SFP+ netwerkapparaten aan met deze voordelige, actieve glasvezelkabel

212,99 € exc BTW
257,72 € inc BTW