StarTech.com

Cisco SFP-H10GB-ACU10M compatibel - SFP+ DAC kabel - 10 m

SFP+-kabel | koper |10 Gbps | Direct Attach | actief | levenslange garantie

Productcode: SFPH10GACU10

  • Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco SFP-H10GB-ACU10M
  • StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
  • Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
Bekijk meer
  • Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industrienormen
  • Laag energieverbruik van minder dan 0,5 W
  • Hot-swappable
248,99 € EUR exc BTW
301,28 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco®
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Compatibele netwerken 10 Gbps
Impedantie 100 Ohm
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker
Connector B 1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker
Voeding
Vermogensopname < 0.5 W (per end)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 14 mm [0.6 in]
Draaddikte 24 AWG
Gewicht product 354 g [12.5 oz]
Hoogte product 1.2 cm [0.5 in]
Kabellengte 10 m [32.8 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 10 m [32.8 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 32.5 cm [12.8 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 370 g [13.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - sfp+-kabel
Type kabel Active Copper Cable

Certificaties

Verwante producten

Cisco SFP-H10GB-ACU10M compatibel - SFP+ DAC kabel - 7 m
SFPH10GBACU7
Cisco SFP-H10GB-ACU10M compatibel - SFP+ DAC kabel - 7 m

SFP+-kabel | koper |10 Gbps | Direct Attach | actief | levenslange garantie

158,99 € exc BTW
192,38 € inc BTW