Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comHP JD097C compatibel - SFP+ DAC Twinax kabel - 3m
SFP+-kabel | koper |10 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie
Productcode: JD097CST
- Gegarandeerd 100% compatibel met HP JD097C
- StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
- Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
- Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industrienormen
- Laag energieverbruik van minder dan 0,1 W
- Hot-swappable
De JD097CST is een HP JD097C compatibele, direct aansluitbare koperen SFP+ kabel die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met HP® compatibele switches en routers en aan de MSA industrienormen voldoet.
Deze passieve twinaxiale kabel ondersteunt 10 gigabit Ethernet toepassingen die via SFP+ (Mini-GBIC) poorten zijn aangesloten. Deze koperen SFP+ kabel is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.
Ontworpen voor high-speed prestaties, is deze SFP+ kabel met laag vermogen en lage latentie een voordelig alternatief voor glasvezelkabelconfiguraties, omdat hij verbindingen op korte afstand zoals directe netwerkschakel- of serververbindingen in een rack ondersteunt.
StarTech.com SFP kabels
Alle StarTech.com SFP & SFP+ kabels worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan direct aansluitbare SFP kabels en SFP modules, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.
Toepassingen
- Geschikt voor 10 Gb Ethernet netwerkapplicaties
- Directe netwerkschakelverbindingenin een rack of serverconnecties tussen racks
Productnummers
Ingram Micro Netherlands
4085947
Tech Data - Netherlands
4635961
UPC Code
065030875035
Technische specificaties
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Compatible Brand | HP® | |
Type kabel | Passive Copper Cable | |
Prestaties | ||
Compatibele netwerken | 10 Gbps | |
Maximale overdrachtsnelheid | 10 Gbit/s | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker | |
Connector B | 1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker | |
Voeding | ||
Vermogensopname | < 0.1 W (per end) | |
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Opslagtemperatuur | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F) | |
Fysieke eigenschappen | ||
Kabellengte | 3 m [9.8 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Verpakkingsinformatie | ||
Package Height | 20 mm [0.8 in] | |
Package Length | 23 cm [9.1 in] | |
Package Width | 20.7 cm [8.1 in] | |
Verzendgewicht (verpakt) | 138 g [4.9 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - sfp+-kabel | |
Breedte product | 14 mm [0.6 in] | |
Draaddikte | 30 AWG | |
Gewicht product | 130 g [4.6 oz] | |
Hoogte product | 1.2 cm [0.5 in] | |
Impedantie | 100 Ohm | |
Lengte product | 3 m [9.8 ft] | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride |
Verwante producten
HP J9281B compatibel - SFP+ DAC kabel - Twinax - 1 m
SFP+ kabel | koper | 10 Gbps | Direct Attach| passief | levenslange garantie
HP J9285B compatibel SFP+ DAC kabel - 7 m
SFP+-kabel | koper | 10 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie
HP JD095C compatibel - 10 GbE SFP+ DAC kabel - 0,65 m
SFP+-kabel | koper |10 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie
HP JD096C compatibel - 10 GbE SFP+ DAC kabel - 1,2 m
SFP+ kabel | koper | 10 Gbps | Direct Attach | Passief | levenslange garantie
HP J9283B compatibel - 10 GbE SFP+ DAC kabel - 3 m
SFP+-kabel | koper | 10 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie
HP JG081C compatibel SFP+ DAC Twinax kabel - 5 m
SFP+ kabel | koper |10 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie
Productondersteuning
Specificatiebladen
-
JD097CST_Datasheet-NL.pdf
- Taal: Nederlands
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Taal: Engels
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Taal: Engels
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Taal: Engels
Safety Measures
- Als de printplaat van het product niet is afgedekt, mag het onder spanning staande product niet worden aangeraakt.
- Bij een klasse 1 laserproduct zal er laserstraling aanwezig zijn als het systeem open is.
- Bedrading mag niet worden afgeklemd als het product en/of de elektrische kabels onder spanning staan.
- Het product moet door een gecertificeerde professional geïnstalleerd en/of gemonteerd worden volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en bouwverordening.
- Kabels (inclusief voedings- en laadkabels) moeten zo worden geplaatst en aangelegd dat struikelen wordt voorkomen en elektrische en veiligheidsrisico’s worden vermeden.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.