StarTech.com

SFP+ DAC Twinax kabel - MSA conform - 7 m

SFP+ kabel | 10 Gbps | Direct Attach | actief | levenslange garantie

Productcode: SFP10GAC7M

  • Biedt betrouwbare 10 Gbps verbindingen voor 10GBASE-T conforme netwerken
  • StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
  • Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
Bekijk meer
  • Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
  • Laag energieverbruik van minder dan 0,5 W
  • Hot-swappable
167,99 € EUR exc BTW
203,27 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand MSA Compliant
Type kabel Active Copper Cable
Prestaties
Compatibele netwerken 10 Gbps
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker
Connector B 1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker
Voeding
Vermogensopname < 0.5 W (per end)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen
Kabellengte 7 m [23 ft]
Kleur Zwart
Verpakkingsinformatie
Package Height 6 mm [0.2 in]
Package Length 25 cm [9.8 in]
Package Width 32.5 cm [12.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 250 g [8.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - sfp+-kabel
Breedte product 14 mm [0.6 in]
Draaddikte 24 AWG
Gewicht product 250 g [8.8 oz]
Hoogte product 1.2 cm [0.5 in]
Impedantie 100 Ohm
Lengte product 7 m [23 ft]
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Certificaties

Verwante producten

SFP+ DAC Twinax kabel - MSA conform - 10m
SFP10GAC10M
SFP+ DAC Twinax kabel - MSA conform - 10m

SFP+ kabel | koper | 10 Gbps | Direct Attach | actief | levenslange garantie

248,99 € exc BTW
301,28 € inc BTW