Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comStarTech.com Dell EMC QSFP-40G-SR4 compatibel QSFP module - 40GBase-SR4 glasvezel optische transceiver - 150 m (QSFP40GSR4ES)
40 Gbps | multimode | MPO | 400 m | levenslange garantie
Productcode: QSFP40GESR4E
- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Juniper QSFP40GER4ES
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,0 W
- Hot-swappable met glasvezelmodules
De QSFP40GSR4ES is een Dell EMC QSFP-40G-SR4 compatibel glasvezel QSFP transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Dell EMC™ switches en routers.Dit product levert betrouwbare 40 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 40GBase-SR4 conform netwerken, op een maximale afstand van 150 m.
Technische specificaties:
- Golflengte: 850nm
- Maximale gegevensoverdrachtssnelheid: 40 Gbps
- Type: multimode
- Verbindingstype: MPO connector
- Maximale overdrachtsafstand: 150 m
- MTBF: 45,017,120 uren
- Stroomverbruik: < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J
Deze QSFP glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.
StarTech.com SFP's
Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules hebben levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning. Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Dell EMC QSFP-40G-SR4
Productnummers
Ingram Micro Netherlands
4634022
Tech Data - Netherlands
5501020
UPC Code
065030884242
Technische specificaties
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Compatible Brand | Dell EMC™ | |
Prestaties | ||
Glasvezelmodus | Full-Duplex | |
Golflengte | 850nm | |
Max. overdrachtsafstand | 400 m (1312 ft.) | |
Maximale overdrachtsnelheid | 40.00 Gbps | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 58.400 | |
Gewicht product | 40.000 | |
Hoogte product | 12.600 | |
Lengte product | 1.4 cm [0.5 in] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Package Height | 350.000 | |
Package Length | 205.000 | |
Package Width | 120.000 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 60.000 | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - QSFP+ Transceiver |
Productondersteuning
Specificatiebladen
-
QSFP40GESR4E_Datasheet-NL.pdf
- Taal: Nederlands
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Taal: Engels
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Taal: Engels
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Taal: Engels
Safety Measures
- Als de printplaat van het product niet is afgedekt, mag het onder spanning staande product niet worden aangeraakt.
- Bij een klasse 1 laserproduct zal er laserstraling aanwezig zijn als het systeem open is.
- Bedrading mag niet worden afgeklemd als het product en/of de elektrische kabels onder spanning staan.
- Het product moet door een gecertificeerde professional geïnstalleerd en/of gemonteerd worden volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en bouwverordening.
- Kabels (inclusief voedings- en laadkabels) moeten zo worden geplaatst en aangelegd dat struikelen wordt voorkomen en elektrische en veiligheidsrisico’s worden vermeden.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.