StarTech.com
Toekomstig

Extreme Networks 10050 compatibel SFP transceiver module - 10/100/1000Base-TX

1 Gbps | koper | RJ-45 | 100 m | levenslange garantie

Productcode: 10050-ST

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Extreme Networks 10050
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
Bekijk meer
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,0 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
67,99 € EUR exc BTW
82,27 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Extreme Networks®
Industriestandaarden IEEE 802.3 1000BASE-T
Prestaties
DDM Nee
Glasvezeltype Koper
Maximale overdrachtsnelheid 1,25 Gbit/s
MTBF 510,469,759 hours
Fysieke eigenschappen
Breedte product 68.000
Gewicht product 15.000
Hoogte product 13.800
Lengte product 13.700
Verpakkingsinformatie
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Verzendgewicht (verpakt) 50.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SFP-transceiver
Glasvezelmodus Full-Duplex

Certificaties