StarTech.com
Toekomstig

Extreme Networks 10057H compatibel SFP transceiver module - 1000Base-BX (stroomafwaarts)

1 Gbps | enkele modus | LC | 10 km | levenslange garantie

Productcode: 10057H-ST

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Extreme Networks 10057H
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Te combineren met 10057-ST
Bekijk meer
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
55,99 € EUR exc BTW
67,75 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Extreme Networks®
Prestaties
DDM Ja
Maximale overdrachtsnelheid 1,25 Gbit/s
MTBF 286,217,327 hours
Connector(en)
Connector A 1 - Fiber Optic LC Simplex Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 56.600
Gewicht product 20.000
Hoogte product 12.500
Lengte product 13.700
Verpakkingsinformatie
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Verzendgewicht (verpakt) 50.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SFP-transceiver
Glasvezelmodus Full-Duplex

Certificaties