StarTech.com
Nieuw

Extreme Networks 10302 compatibel SFP+ transceiver module - 10GBase-LR

10 Gbps | enkele modus | LC | 10 km | levenslange garantie

Productcode: 10302-ST

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Extreme Networks 10302
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
Bekijk meer
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
120,99 € EUR exc BTW
146,40 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Extreme Networks®
Prestaties
DDM Ja
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbps
Vermogensopname < 1.3W
Fysieke eigenschappen
Breedte product 58.400
Gewicht product 21.000
Hoogte product 13.700
Lengte product 13.900
Verpakkingsinformatie
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Verzendgewicht (verpakt) 50.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SFP+ Transceiver
Glasvezelmodus Full-Duplex

Certificaties