StarTech.com
Nieuw

StarTech.com HP 455886-B21 compatibel SFP+ module - 10GBase-LR glasvezel optische transceiver - 10 km (455886-B21-ST)

10 Gbps | enkele modus | LC | 10 km | levenslange garantie

Productcode: 455886-B21-ST

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met HP 455886-B21
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
Bekijk meer
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
123,99 € EUR exc BTW
150,03 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand HP®
Prestaties
DDM Ja
Maximale overdrachtsnelheid 10.00 Gbps
Vermogensopname < 1.3W
Fysieke eigenschappen
Breedte product 58.400
Gewicht product 21.000
Hoogte product 13.700
Lengte product 1.4 cm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Verzendgewicht (verpakt) 50.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SFP+ transceiver module

Certificaties