StarTech.com
Nieuw

StarTech.com Arista Networks SFP-1G-LX compatibel SFP - 1000Base-LX glasvezel optische transceiver - 10 km (AR-SFP-1G-LX-ST)

1 Gbps | enkele modus | LC | 10 km | levenslange garantie

Productcode: AR-SFP-1G-LX-ST

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Arista Networks SFP-1G-LX
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
Bekijk meer
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
39,99 € EUR exc BTW
48,39 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Arista Networks®
Prestaties
DDM Ja
Maximale overdrachtsnelheid 1,25 Gbit/s
MTBF 634,210,013 hours
Fysieke eigenschappen
Breedte product 56.600
Gewicht product 18.000
Hoogte product 12.500
Lengte product 1.4 cm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Verzendgewicht (verpakt) 50.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SFP Transceiver

Certificaties