StarTech.com
Nieuw

StarTech.com Brocade BRSFP-1GECOPR compatibel SFP - 10/100/1000Base-TX koper optische transceiver - 100 m (BRSFP-1GECOPR-ST)

1 Gbps | koper | RJ-45 | 100 m | levenslange garantie

Productcode: BRSFP-1GECOPR-ST

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Brocade BRSFP-1GECOPR
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
Bekijk meer
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,0 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
68,99 € EUR exc BTW
83,48 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Brocade®
Industriestandaarden IEEE 802.3 1000BASE-T
Prestaties
DDM Nee
Glasvezeltype Koper
Maximale overdrachtsnelheid 1,25 Gbit/s
MTBF 510,469,759 hours
Fysieke eigenschappen
Breedte product 68.000
Gewicht product 15.000
Hoogte product 13.800
Lengte product 1.4 cm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Verzendgewicht (verpakt) 50.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SFP-transceiver
Glasvezelmodus Full-Duplex

Certificaties