StarTech.com
Nieuw

Juniper CTP-SFP-1GE-T compatibel SFP transceiver module - 1000Base-T

1 Gbps | koper | RJ-45 | 100 m | levenslange garantie

Productcode: CTPSFP1GETST

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Juniper CTP-SFP-1GE-T
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
Bekijk meer
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,0 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
78,99 € EUR exc BTW
95,58 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Juniper®
Prestaties
Glasvezelmodus Full-Duplex
Max. overdrachtsafstand 100 m (328 ft)
Maximale overdrachtsnelheid 1,25 Gbit/s
MTBF 4.655.371 uur
Connector(en)
Connector A 1 - SFP-sleuf Stekker
Connector B 1 - RJ-45 Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 14 mm [0.6 in]
Gewicht product 72 g [2.5 oz]
Hoogte product 1.2 cm [0.5 in]
Lengte product 65 mm [2.6 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 230 mm [9.1 in]
Package Width 207 mm [8.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 80 g [2.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SFP Transceiver

Certificaties