Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comStarTech.com Cisco SFP-10GBASE-LRM compatibel SFP+ - 10GBase-LRM glasvezel optische transceiver - 200 m (SFP-10GBASE-LRM-ST)
10 Gbps | enkele modus | LC | 40 km | levenslange garantie
Productcode: SFP-10G-BX-D-40-ST
- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Cisco SFP-10G-BX-D-40
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Te combineren met SFP-10G-BX-U-40
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,6 W
- Hot-swappable met glasvezelmodules
De SFP-10GBASE-LRM-ST is een Cisco SFP-10GBASE-LRM compatibel glasvezel SFP+ transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Cisco® switches en routers.Dit product levert betrouwbare 10 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 10GBase-LRM conform netwerken, op een maximale afstand van 200 m.
Technische specificaties:
- Golflengte: 1310nm
- Maximale gegevensoverdrachtssnelheid: 10 Gbps
- Type: multimode
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 200 m
- MTBF: 646,156,559 uren
- Stroomverbruik: < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J
Deze SFP+ glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.
StarTech.com SFP's
Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules hebben levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning. Biedt betrouwbare 10 GbE verbindingen voor 10GBase-LRM conforme netwerken
Productnummers
Ingram Micro Netherlands
4634026
UPC Code
065030886468
Technische specificaties
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Compatible Brand | Cisco® | |
Prestaties | ||
Vermogensopname | < 1.6W | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 58.400 | |
Gewicht product | 24.000 | |
Hoogte product | 12.600 | |
Lengte product | 1.4 cm [0.5 in] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Package Height | 31.000 | |
Package Length | 115.000 | |
Package Width | 90.000 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 50.000 |
Productondersteuning
Specificatiebladen
-
SFP-10G-BX-D-40-ST_Datasheet-NL.pdf
- Taal: Nederlands
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Taal: Engels
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Taal: Engels
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Taal: Engels
Safety Measures
- Als de printplaat van het product niet is afgedekt, mag het onder spanning staande product niet worden aangeraakt.
- Bij een klasse 1 laserproduct zal er laserstraling aanwezig zijn als het systeem open is.
- Bedrading mag niet worden afgeklemd als het product en/of de elektrische kabels onder spanning staan.
- Het product moet door een gecertificeerde professional geïnstalleerd en/of gemonteerd worden volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en bouwverordening.
- Kabels (inclusief voedings- en laadkabels) moeten zo worden geplaatst en aangelegd dat struikelen wordt voorkomen en elektrische en veiligheidsrisico’s worden vermeden.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.