StarTech.com

StarTech.com Dell EMC SFP-10G-ER compatibel SFP+ module - 10Gbase-ER glasvezel optische transceiver - 40 km (SFP10GEREMST)

1 Gbps | koper | RJ-45 | 100 m | levenslange garantie

Productcode: SFP-TX-ST

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Citrix SFP-TX
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
Bekijk meer
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,0 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
70,99 € EUR exc BTW
85,90 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Citrix®
Prestaties
DDM Nee
Glasvezeltype Koper
Maximale overdrachtsnelheid 1,25 Gbit/s
MTBF 510,469,759 hours
Vermogensopname < 1W
Connector(en)
Connector A 1 - SFP-sleuf Stekker
Connector B 1 - RJ-45 Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 68.000
Gewicht product 15.000
Hoogte product 13.800
Lengte product 1.4 cm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Verzendgewicht (verpakt) 50.000
Glasvezelmodus Full-Duplex

Certificaties