StarTech.com
Toekomstig

StarTech.com Cisco SFP-10G-ER compatibel SFP+ module - 10GBase-ER glasvezel optische transceiver - 40 km (SFP-10G-ER-ST)

100 Mbps | multimode | LC | 2 km | levenslange garantie

Productcode: SFP100MFXEMS

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Dell EMC SFP-100M-FX
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
Bekijk meer
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,0 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
78,99 € EUR exc BTW
95,58 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Dell EMC™
Prestaties
DDM Ja
Glasvezelmodus Full-Duplex
Golflengte 1310nm
Max. overdrachtsafstand 2 km (1.2 mi)
Maximale overdrachtsnelheid 155 Mbit/s
MTBF 1.472.572 uur
Connector(en)
Connector A 1 - SFP-sleuf Stekker
Connector B 1 - Glasvezel LC duplex Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 58.400
Gewicht product 30.000
Hoogte product 12.600
Lengte product 1.4 cm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Verzendgewicht (verpakt) 50.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SFP-transceiver

Certificaties