StarTech.com
Nieuw

StarTech.com SFP transceiver module - enkele modus connector - stroomafwaarts - Dell EMC SFP-1G-BX40-D compatibel (SFP1GBX40DES)

1 Gbps | enkele modus | LC | 10 km | levenslange garantie

Productcode: SFP1GBX10UES

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Dell EMC SFP-1G-BX10-U
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Te combineren met SFP1GBX10DES
Bekijk meer
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
76,99 € EUR exc BTW
93,16 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Dell EMC™
Prestaties
DDM Ja
Glasvezelmodus Full-Duplex
Golflengte 1310nmTx/1490nmRx
Max. overdrachtsafstand 10 km (6.2 mi)
Maximale overdrachtsnelheid 1,25 Gbit/s
MTBF 3,713,222 hours
Fysieke eigenschappen
Breedte product 58.400
Gewicht product 30.000
Hoogte product 12.600
Lengte product 1.4 cm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Verzendgewicht (verpakt) 50.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SFP Transceiver

Certificaties