StarTech.com
Toekomstig

StarTech.com Dell EMC SFP-1G-SX compatibel SFP module - 1000Base-SX glasvezel optische transceiver - 550 m (SFP1GSXEMCST)

1 Gbps | enkele modus | LC | 10 km | levenslange garantie

Productcode: SFP1GLXEMCST

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Dell EMC SFP-1G-LX
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
Bekijk meer
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
55,99 € EUR exc BTW
67,75 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Dell EMC™
Prestaties
DDM Ja
Glasvezelmodus Full-Duplex
Golflengte 1310nm
Max. overdrachtsafstand 10 km (6.2 mi)
Maximale overdrachtsnelheid 1,25 Gbit/s
MTBF 53,972,659 hours
Fysieke eigenschappen
Breedte product 58.4 mm [2.3 in]
Gewicht product 30 g [1.1 oz]
Hoogte product 1.3 cm [0.5 in]
Lengte product 13.9 mm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 115 mm [4.5 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 50 g [1.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SFP Transceiver

Certificaties