Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comStarTech.com Juniper SFP-GE10KT15R13 compatibel SFP - 1000Base-BX10-D glasvezel optische transceiver - 10 km (SFPGE10KT5R3)
1 Gbps | enkele modus | LC | 10 km | levenslange garantie
Productcode: SFPGE10KT4R3
- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Juniper SFP-GE10KT14R13
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W
- Hot-swappable met glasvezelmodules
De SFPGE40KT3R5 is een Juniper SFP-GE40KT13R15 compatibel glasvezel SFP transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Juniper® switches en routers.Dit product levert betrouwbare 1 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 1000Base-BX40-D conform netwerken, op een maximale afstand van 40 km.
Technische specificaties:
- Golflengte: 1310nmTx/1550nmRx
- Maximale gegevensoverdrachtssnelheid: 1 Gbps
- Type: enkele modus
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 40 km
- MTBF: 3,713,222 uren
- Stroomverbruik: < 1,6 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J
Deze SFP glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.
StarTech.com SFP's
Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules hebben levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning. Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Juniper SFP-GE40KT13R15
Productnummers
Ingram Micro Netherlands
4636570
Tech Data - Netherlands
5492199
UPC Code
065030883832
Technische specificaties
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Compatible Brand | Juniper® | |
Prestaties | ||
DDM | Ja | |
Golflengte | 1310nmTx/1490nmRx | |
Maximale overdrachtsnelheid | 1,25 Gbit/s | |
MTBF | 3,713,222 hours | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - SFP-sleuf Stekker | |
Connector B | 1 - Fiber Optic LC Simplex Vrouwelijk | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 14 mm [0.6 in] | |
Gewicht product | 72 g [2.5 oz] | |
Hoogte product | 1.2 cm [0.5 in] | |
Lengte product | 65 mm [2.6 in] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Package Height | 15 mm [0.6 in] | |
Package Length | 230 mm [9.1 in] | |
Package Width | 207 mm [8.1 in] | |
Verzendgewicht (verpakt) | 80 g [2.8 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - SFP Transceiver | |
Glasvezelmodus | Full-Duplex | |
Max. overdrachtsafstand | 10 km (6.2 mi) |
Productondersteuning
Specificatiebladen
-
SFPGE10KT4R3_Datasheet-NL.pdf
- Taal: Nederlands
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Taal: Engels
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Taal: Engels
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Taal: Engels
Safety Measures
- Als de printplaat van het product niet is afgedekt, mag het onder spanning staande product niet worden aangeraakt.
- Bij een klasse 1 laserproduct zal er laserstraling aanwezig zijn als het systeem open is.
- Bedrading mag niet worden afgeklemd als het product en/of de elektrische kabels onder spanning staan.
- Het product moet door een gecertificeerde professional geïnstalleerd en/of gemonteerd worden volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en bouwverordening.
- Kabels (inclusief voedings- en laadkabels) moeten zo worden geplaatst en aangelegd dat struikelen wordt voorkomen en elektrische en veiligheidsrisico’s worden vermeden.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.