Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

XGI Volari Z7 16 MB PCI VGA Video-adapterkaart

Productcode: PCIVGAV7

Voeg VGA-video van hoge kwaliteit toe aan uw server, POS-systeem of pc via een PCI-uitbreidingsslot

Eigenschappen
  • Voldoet aan PCI 2.2 (33/66 MHz)

  • Maximale 2D-resolutie bij 32-bit (1280x1024 op 60Hz) en 16-bit (1600x1200 op 75Hz)

  • Maximale kleurdiepte tot 16,7 miljoen kleuren

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL ISTNL ACENL
INGNL
Beschikbaar in
72,99 € EUR exc BTW
88,32 € inc BTW

ID: PCIVGAV7

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De PCIVGAV7 16 MB PCI VGA Videokaart is ideaal voor servers, thin clients, POS-systemen en industriële PC-systemen die een kosteneffectieve en toch hoogwaardige grafische oplossing vereisen. Het lage energieverbruik van deze videokaart elimineert de noodzaak voor koeling door middel van een ventilator of koellichaam, waardoor deze kaart de ideale oplossing is voor geïntegreerde toepassingen en kritische omgevingen.

De PCIVGAV7 PCI VGA videokaart is gebaseerd op de geoptimaliseerde geheugenarchitectuur van de efficiënte XGI Volari™ Z7-chipset en ondersteunt kleurdieptes tot 16,7 miljoen kleuren en 2D-resoluties tot 1280x1024 op 60 Hz (32-bit) en 1600x1200 op 75Hz (16-bit).

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

StarTech.com Voordeel
  • Laag stroomverbruik (2W) elimineert de noodzaak voor extra koeling
  • Uitgebreide lijst van ondersteunde besturingssystemen zorgt voor goede compatibiliteit met vrijwel elk computersysteem, inclusief servers en geïntegreerde systemen
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

Windows Vista/CE 4.2, 5.0/XP/2000/Server 2000, 2003
Solaris / NetWare / DOS
Linux Kernel 2.4.18 - 2.4.22 and 2.6+
Tested Distributions: Red Hat, Fedora, Mandrake, Suse Server, OpenSuse, FreeBSD and Debian

Toepassingen
  • Hoge grafische prestaties voor veeleisende hedendaagse toepassingen in server-, POS- of industriële omgevingen
  • Te gebruiken als reserve-videokaart voor een defecte on-board video-uitgang om de kosten en moeite te besparen het hele moederbord te moeten vervangen
  • Ideaal voor geïntegreerde toepassingen of kritische omgevingen
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipsetcode XGI - Volari Z7
Geheugen 16 MB DDR RAM
Poorten 1
Connector(en)
Externe poorten 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows Vista/CE 4.2, 5.0/XP/2000/Server 2000, 2003
Solaris / NetWare / DOS
Linux Kernel 2.4.18 - 2.4.22 and 2.6+
Tested Distributions: Red Hat, Fedora, Mandrake, Suse Server, OpenSuse, FreeBSD and Debian
Voeding
Vermogensopname 1.4W
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 90°C (-4°F to 194°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 160 mm [6.3 in]
Gewicht product 66 g [2.3 oz]
Hoogte product 19 mm [0.7 in]
Lengte product 120 mm [4.7 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCI VGA Videokaart
1 - Driver-CD
1 - Handleiding
Certificaties

VGA-kabels (3)

6ft VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F
MXT101

6ft VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Verleng uw VGA-monitoraansluiting met 1,8 m

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW

Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
MXT101HQ10

10 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Verleng uw VGA-aansluitingen tot 3 m

14,99 € exc BTW
18,14 € inc BTW

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ

1,8m Coaxiale Hoge Resolutie VGA Video Monitorkabel - HD15 naar HD15 M/M

Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit

8,99 € exc BTW
10,88 € inc BTW

Video-converters (1)

Composiet en S-Video naar VGA Video Converter
VID2VGATV

Composiet en S-Video naar VGA Video Converter

Converteer en pas de schaal van een composiet of S-Video-signaal aan voor afspelen op een VGA-monitor

277,99 € exc BTW
336,37 € inc BTW

Veelgestelde vragen (FAQ)

Drivers en downloads

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.