StarTech.com

USB-stereo audio adapter externe geluidskaart met SPDIF digitale audio en stereo mic

Voeg een SPDIF digitale audio-uitgang en standaard 3,5 mm audio-/microfoonaansluitingen toe aan uw systeem via USB

Productcode: ICUSBAUDIO2D

  • 96 kHz / 24-bits hifi USB audio
  • S/PDIF digitale uitgang met AC3 (Dolby Digital) en DTS pass-through ondersteuning
  • 5.1 surround sound ondersteund (alleen Windows®)
Bekijk meer
  • 3,5 mm koptelefoon-/microfoonpoorten
  • 4-standen TRRS headset met microfoonondersteuning
  • Hardware volumeknop en EQ-boostschakelaar voor lage/hoge tonen
  • LED's voor weergave van bemonsteringsfrequentie
  • 40 cm USB-aansluitkabel
41,99 € EUR exc BTW
50,81 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 2.0
Chipsetcode VIA/VLI - VT1630A
Prestaties
Audiospecificaties 96 kHz / 24-bits bemonsteringsfrequentie

Ca. 91 dB SNR (A-weging)

16-100 ohm koptelefoonaansturing
Connector(en)
Type connector(en) 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
1 - 3,5 mm mini-jack (4 standen) Vrouwelijk
1 - 3,5 mm Mini-Toslink (SPDIF, optisch) Vrouwelijk
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 tot 10.8
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie 5.1 surround sound uitgangssignaal wordt alleen ondersteund in Windows
Systeem- en kabelvereisten Vrije USB-poort
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
3 - Bemonsteringsfrequentie voor afspelen/opnemen
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 46 mm [1.8 in]
Gewicht product 33 g [1.2 oz]
Hoogte product 1.6 cm [0.6 in]
Kabellengte 406.5 mm [16 in]
Kleur Zwart
Lengte product 47 mm [1.9 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17.3 cm [6.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 106 g [3.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-stereoaudioadapter
1 - Software-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 tot 10.8

Certificaties

Verwante producten

7.1 USB Audio-adapter Externe Geluidskaart met SPDIF Digitale Audio
ICUSBAUDIO7D
7.1 USB Audio-adapter Externe Geluidskaart met SPDIF Digitale Audio

Maak van uw laptop of desktopcomputer een 7.1-kanaals home theater geluidsinstallatie

45,99 € exc BTW
55,65 € inc BTW
Virtuele 7.1 USB Stereo Audio Adapter Externe Geluidkaart
ICUSBAUDIO7
Virtuele 7.1 USB Stereo Audio Adapter Externe Geluidkaart

Maak van een USB-poort een virtuele 7.1-kanaals geluidskaart

24,99 € exc BTW
30,24 € inc BTW
USB naar Stereo Audio Adapter Geluidskaart
ICUSBAUDIO
USB naar Stereo Audio Adapter Geluidskaart

Maak van een USB-poort een stereo-geluidskaart

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW
USB Stereo Audio Adapter Externe Geluidskaart
ICUSBAUDIOB
USB Stereo Audio Adapter Externe Geluidskaart

Voeg hoofdtelefoon- en microfoon-aansluitingen toe via USB

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW