StarTech.com

3-poort 2b 1a 1394 PCI Express FireWire Adapterkaart

Voeg 2 native FireWire 800-poorten toe aan uw computer via een PCI Express uitbreidingsslot

Productcode: PEX1394B3

  • Twee 9-pins FireWire 800-poorten met overdrachtsnelheden tot 800 Mbit/s per poort
  • Een 6-pins FireWire 400-poort met overdrachtsnelheden tot 400 Mbit/s
  • Voorzien van een native PCI Express-chipset, geen bridge chip
Bekijk meer
  • Inclusief low profile / half-height montagebracket
  • Stroomaansluiting voor FireWire-apparaten met veel vermogen
  • Compatibel met IEEE 1394b en achterwaarts compatibel met IEEE 1394a-2000- en 1394-1995-normen
  • Plug-and-play en hot-swappable
92,99 € EUR exc BTW
112,52 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode Texas Instruments - XIO2213B
Industriestandaarden IEEE-1394/1394A/1394B
OHCI
PCI Express 1.1
Interface FireWire 800 (1394b)
FireWire 400 (1394a)
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 3
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 800 Mbps
400 Mbps
Connector(en)
Externe poorten 1 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a) Vrouwelijk
2 - Firewire 800 (9-polig, IEEE 1394b) Vrouwelijk
Interne poorten 1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 tot 10.15
Linux 3.5.x tot 4.4.x Alleen LTS-versies
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Met de meegeleverde software kunnen drivers alleen "standaard" worden geïnstalleerd. Om de instelling van de drivers te kunnen aanpassen dient u software van een ander bedrijf aan te schaffen.
Systeem- en kabelvereisten PCI Express-computer met een beschikbare PCI Express x1-sleuf of hoger
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 90°C (-4°F to 194°F)
Vochtigheid 0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 18 mm [0.7 in]
Gewicht product 48 g [1.7 oz]
Hoogte product 12 cm [4.7 in]
Lengte product 85 mm [3.3 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 41 mm [1.6 in]
Package Length 21.3 cm [8.4 in]
Package Width 14.8 cm [5.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 212 g [7.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCI Express FireWire-kaart
1 - FireWire-kabel
1 - Low-profile bracket
1 - Software-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 tot 10.15
Linux 3.5.x tot 4.4.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Accessoires