StarTech.com

3-poort PCI 1394b FireWire Adapter met Digitale Videobewerkingsset

Voeg 1 FireWire400- en 2 FireWire800-poorten toe aan een computer met PCI-slot

Productcode: PCI1394B_3

  • Twee FireWire800-poorten met overdrachtsnelheden tot 800 Mbit/s per poort
  • Een FireWire400-poort met overdrachtsnelheden tot 400 Mbit/s
  • Voldoet aan de IEEE1394-1995, -2000 en OHCI 1.1-normen
Bekijk meer
  • Voldoet aan de PCI 2.2-specificaties
  • Compatibel met 3,3V/5V, 32/64-bits PCI of PCI-X
  • Plug-and-play en hot-swappable
  • Inclusief videobewerkingsset: Ulead Video Studio SE en FireWire-kabel
80,99 € EUR exc BTW
98,00 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipsetcode Texas Instruments - 3AA651W
Industriestandaarden PCI 2.2, OHCI, IEEE-1394B, IEEE-1394A, IEEE-1394
Interface FireWire 400 (1394a)
Kaarttype Standaard
Poorten 3
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 800 Mbit/s
Connector(en)
Externe poorten 1 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a) Vrouwelijk
2 - Firewire 800 (9-polig, IEEE 1394b) Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 64-bits) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8/8.1, 10
Mac OS® 10.2.x
Linux 2.4
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Unused PCI slot
De PCI1394B_3 moet worden geïnstalleerd in een 64-bit PCI-sleuf om een datatransmissiesnelheid van 800 Mbps te behalen. In een 32-bit PCI-sleuf biedt de kaart standaard 400 Mbps als datatransmissiesnelheid voor alle aangesloten randapparaten, inclusief FireWire 800 apparaten
Fysieke eigenschappen
Breedte product 18 mm [0.7 in]
Gewicht product 89 g [3.1 oz]
Hoogte product 9.9 cm [3.9 in]
Lengte product 16.7 cm [6.6 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 14.4 cm [5.7 in]
Package Length 21.2 cm [8.3 in]
Package Width 40 mm [1.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.3 kg [0.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCI FireWire-kaart
1 - FireWire-kabel
1 - Software-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8/8.1, 10
Mac OS® 10.2.x
Linux 2.4

Certificaties

Accessoires