Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

2-poort PCI naar IDE Controller/Adapter-kaart

Productcode: PCIIDE2

Voeg twee interne IDE-aansluitingen toe aan uw computer via een PCI-slot

Eigenschappen
  • Twee IDE-aansluiting met elk twee kanalen

  • Ondersteuning voor Ultra ATA/133 harde schijven met overdrachtsnelheden tot 133 MB/s

  • 48-bits LBA

  • Voldoet aan de PCI 2.2-specificaties

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL ISTNL ACENL YORC
INGNL
Beschikbaar in
49,99 € EUR exc BTW
60,49 € inc BTW

ID: PCIIDE2

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Deze 2-poort IDE (Ultra ATA/133) Controller-kaart kan worden geïnstalleerd in een PCI-slot om meer IDE-opslagcapaciteit toe te voegen aan uw pc. Met twee IDE-kanalen, ondersteuning voor twee schijven per kanaal en overdrachtsnelheden tot 133 Mb/s kan deze adapterkaart worden gebruikt als primair boot-apparaat en ingebouwde IDE-poorten vervangen of 2 snelle poorten toevoegen aan het systeem. De adapter is ontworpen om te worden gebruikt met snelle IDE/133-drives maar ondersteunt ook harde schijven van 100 MB/s, 66 MB/s en 33 MB/s, cd-roms, cd-rw-drives en andere ATA-randapparatuur. Om voor een probleemloze installatie te zorgen, wordt de IDE-controller geleverd met Bus-Master drivers voor Windows 98/ME/NT 4/2000/XP en Vista™.
StarTech.com Voordeel
  • Twee IDE-aansluiting met elk twee kanalen biedt ondersteuning voor maximaal vier PATA-apparaten op één kaart
  • Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Linux

Toepassingen
  • Vervang een defecte IDE-poort op het moederbord
  • Sluit oudere harde schijven, cd/dvd-drives, ZIP-drives, etc aan op een nieuwere computer
Productnummers
Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipsetcode ITE - IT8212F
Industriestandaarden ATA/ATAPI-6
Interface IDE
Kaarttype Standaard
Poorten 2
Prestaties
LBA-ondersteuning 48-bit
Max. schijfcapaciteit Tot 132 GB
Maximale overdrachtsnelheid 133 MB/s
Connector(en)
Interne poorten 2 - IDE (40-polig, EIDE/PATA) Mannelijk
Type connector(en) 1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Linux
Fysieke eigenschappen
Breedte product 18 mm [0.7 in]
Gewicht product 73 g [2.6 oz]
Hoogte product 85 mm [3.3 in]
Lengte product 120 mm [4.7 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCI-kaart
1 - IDE-kabel
1 - Driver-CD
1 - Handleiding
Certificaties

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.