StarTech.com

2-Poort ExpressCard 54mm eSATA II Controller Adapter - Inbouw

Voeg 2 eSATA-poorten voor inbouw toe aan een laptop via een ExpressCard/54-slot

Productcode: ECESATA254F

  • Uniek slank ExpressCard/54 inbouwsysteem met 54mm-vormfactor
  • Twee onafhankelijke eSATA-kanalen
  • Volledig compatibel met SATA 150 / SATA 300 harde schijven, solid state drives en optische drives
Bekijk meer
  • Ondersteuning voor FIS-based port-multiplier-functionaliteit
  • Ondersteuning voor SATA-schijven met grote capaciteit door middel van 48-bit LBA
  • Ondersteunt Legacy Command Queuing (LCQ) en Native Command Queuing (NCQ)
  • Voldoet aan de PCI Express-specificatie rev. 1.0a
  • Plug-and-play en hot-swappable
35,99 € EUR exc BTW
43,55 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type ExpressCard
Chipsetcode Silicon Image - SiI3132
Interface eSATA
Kaarttype 54mm ExpressCard
Poorten 2
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 3,0 Gbit/s
Port-multiplier Ja
RAID Nee
Type en snelheid SATA II (3 Gbps)
Connector(en)
Externe poorten 2 - eSATA (7-polig, data) Stekker
Type connector(en) 1 - ExpressCard (54mm)
Software
Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS X® 10.6 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten ExpressCard/54-slot
Voeding
Inclusief voedingsadapter Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 54 mm [2.1 in]
Gewicht product 22.5 g [0.8 oz]
Hoogte product 0.5 cm [0.2 in]
Lengte product 75 mm [3 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 88 g [3.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - eSATA ExpressCard
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS X® 10.6 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only

Certificaties

Verwante producten

2-poort PCI Express eSATA Controller/Adapter-kaart
PEXESATA2
2-poort PCI Express eSATA Controller/Adapter-kaart

Voeg 2 eSATA-poorten toe aan uw desktopcomputer via een PCI Express uitbreidingsslot

25,99 € exc BTW
31,45 € inc BTW
2-poort SATA 6 Gbit/s PCI Express eSATA Controllerkaart
PEXESAT32
2-poort SATA 6 Gbit/s PCI Express eSATA Controllerkaart

Voeg twee SATA 6Gbit/s eSATA-poorten toe voor high-speed toegang tot omvangrijke externe opslagmedia

43,99 € exc BTW
53,23 € inc BTW
PCI SATA Controller Card (1 Port eSATA + 1 Port SATA) w/ Low Profile Bracket
PCIESATA2I
1-poort eSATA + 1-poort SATA PCI SATA Controller-kaart met LP-bracket

Voeg een interne SATA-poort en een externe SATA-poort (eSATA) toe aan uw desktopcomputer via een PCI-uitbreidingsslot

26,99 € exc BTW
32,66 € inc BTW

Accessoires