StarTech.com

2-poort PCI Express eSATA Controller/Adapter-kaart

Voeg 2 eSATA-poorten toe aan uw desktopcomputer via een PCI Express uitbreidingsslot

Productcode: PEXESATA2

  • 2 externe eSATA-poorten
  • Ondersteuning voor FIS en command-based port-multiplier technologie
  • Ondersteuning voor opslagmedia met hoge capaciteit door 48-bits Logical Block Addressing (LBA)
Bekijk meer
  • Hot-swapping van opslagmedia
  • Ondersteuning voor Native Command Queuing (NCQ)
  • Volledig compatibel met de Serial ATA 2.5 specificaties met overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s
  • Maakt gebruik van een enkele native PCI Express-chipset
  • Inclusief low profile / half-height montagebracket
25,99 € EUR exc BTW
31,45 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode Silicon Image - SiI3132
Interface eSATA
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 2
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 300 MB/s (3 Gigabit/s)
MTBF 3.141.188 uur
Number of Drives Supported Through Port Multiplier 1 to 8
Number of Ports That Support Port Multiplier 2 (can use 2 PM at a time)
Ondersteunde protocollen FIS Based Switching for an additional 1-5 ports
Native Command Queuing (NCQ)
Legacy Command Queuing (LCQ)
Port-multiplier Ja
RAID Nee
Type en snelheid SATA II (3 Gbps)
Connector(en)
Externe poorten 2 - eSATA (7-polig, data) Stekker
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS X® 10.6 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie PCI Express 1.1 en is compatibel met een PCI Express 2.0 sleuf
Port Multiplier niet ondersteund in Mac OS®
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Vochtigheid 20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 90 mm [3.5 in]
Gewicht product 67.9 g [2.4 oz]
Hoogte product 2 cm [0.8 in]
Lengte product 12 cm [4.7 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 48 mm [1.9 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 16 cm [6.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - eSATA PCI Express Kaart
1 - Low-profile bracket
1 - Installatie-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS X® 10.6 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only

Certificaties

Accessoires