StarTech.com

3-poorts M.2 SSD (NGFF) adapter kaart- 1 x PCIe (NVMe) M.2, 2 x SATA III M.2 - PCIe 3.0

Monteer zowel PCIe (NVMe)- als SATA- gebaseerde M.2 SSD's in uw computer met deze PCI Express adapterkaart

Productcode: PEXM2SAT32N1

  • Breid de opslag uit en verbeter de prestatie van uw computer, met sleuven voor twee M.2 SATA SSD's en één M.2 PCIe SSD
  • Ondersteunt PCI Express 3.0 (x4), ideaal voor een high-performance M.2 PCIe SSD (NVMe)
  • SATA-sleuven hebben een passthrough design, zodat uw schijven kunnen worden aangesloten op de SATA-poorten van uw host pc
Bekijk meer
  • Volledige bandbreedte is tegelijkertijd beschikbaar voor elke M.2 schijf (tot ca. 40 Gbps voor M.2 PCIe schijven, en tot 6 Gbps voor M.2 SATA III schijven)
  • Brede installatiecompatibiliteit dankzij ondersteuning van vele verschillende M.2 schijven (2280, 2260, 2242, 2230)
  • Verstelbare stand-offs en meerdere montagegaten ondersteunen 80 mm, 60 mm, 42 mm en 30 mm SSD's
  • Onafhankelijk van het besturingssysteem, geen installatie van stuurprogramma's vereist, voor een snelle, probleemloze installatie
  • Uitgerust met een full-profile steun, terwijl een low-profile (halfhoge) steun wordt meegeleverd voor installatie in kleine-vormfactorcomputers.
  • Voor installatie in x4, x8 of x16 PCIe sleuven
53,99 € EUR exc BTW
65,33 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Industriestandaarden Seriële ATA 3.0 specificatie - SATA I/II/III (1,5/3/6 Gbps)
PCI Express 3.0
Interface M.2 SATA
SATA
M.2 PCIe
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 3
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
ATAPI Support Ja
Bootable Ja
MTBF 50.000 uur
Port-multiplier Nee
RAID Nee
Type en snelheid SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Interne poorten 2 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Contact
1 - M.2 (PCIe, M-Key, AHCI/NVMe, NGFF)
2 - SATA (7-polig, data) Stekker
Type connector(en) 1 - PCI Express x4 Mannelijk
Software
Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software required

Note: When installed in a compatible operating system, the card is natively supported and doesn’t require any additional drivers or software. However, your operating system must natively support PCIe SSDs (NVMe - Non-Volatile Memory Express).
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De maximale throughput van deze kaart is beperkt door de businterface. In combinatie met voor PCI Express Gen 1.0 geschikte computers is de max. throughput 2,5 Gbps per baan. In combinatie met voor PCI Express Gen 2.0 geschikte computers is de max. throughput 5 Gbps per baan.
Systeem- en kabelvereisten Een computer geschikt voor PCI Express (PCIe), en een beschikbare PCI Express x4, x8 of x16 sleuf
Een of twee SATA hostpoorten op de hostcomputer (bijvoorbeeld de SATA controllerkaart, of de moederbord SATA-poorten in uw computer)
Een besturingssysteem met native ondersteuning van PCIe SSD's (NVMe), zoals:
- Windows® 7 en hoger
- Mac OS 10.10.3 en hoger
Indicatoren
LED-indicatoren 3 - M.2 schijfstatus/activiteit
1 - Power
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Vochtigheid 20%~80% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20 mm [0.8 in]
Gewicht product 65 g [2.3 oz]
Hoogte product 12 cm [4.7 in]
Lengte product 12 cm [4.7 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 13 cm [5.1 in]
Package Width 16.2 cm [6.4 in]
Verzendgewicht (verpakt) 127 g [4.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3-poorts M.2 NGFF SSD-adapterkaart
1 - Low-profile-bracket
3 - M.2 montageschroeven
3 - M.2 montage stand-offs
3 - M.2 montagemoeren
1 - Schroevendraaier
1 - verkorte handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

x4 PCI Express naar M.2 PCIe SSD-adapter
PEX4M2E1
x4 PCI Express naar M.2 PCIe SSD-adapter

Sluit een PCIe M.2 SSD (NVMe of AHCI) aan op uw computer via PCI Express voor ultrasnelle datatoegang

34,99 € exc BTW
42,34 € inc BTW
2x M.2 NGFF SSD RAID controller kaart met 2x SATA III poorten - PCIe
PEXM2SAT3422
2x M.2 NGFF SSD RAID controller kaart met 2x SATA III poorten - PCIe

Voeg twee Next Generation Form Factor M.2 SSD's en twee SATA-poorten toe aan uw computer via PCI Express

115,99 € exc BTW
140,35 € inc BTW
4x M.2 SATA adapter voor 3,5 inch drive bay
35S24M2NGFF
4x M.2 SATA adapter voor 3,5 inch drive bay

Verbeter uw systeem door vier M.2 SATA SSD's in één 3,5 inch drive bay te monteren

65,99 € exc BTW
79,85 € inc BTW
2x M.2 SATA SSD controller kaart - PCI Express kaart
PEX2M2
2x M.2 SATA SSD controller kaart - PCI Express kaart

Voeg twee Next Generation Form Factor (NGFF) M.2 SATA SSD's toe aan uw computer via PCI Express

95,99 € exc BTW
116,15 € inc BTW
2-poorts PCI Express 2.0 SATA III 6 Gbps RAID controllerkaart met 2 mSATA-sleuven en HyperDuo SSD Tiering
PEXMSATA3422
2-poorts PCI Express 2.0 SATA III 6 Gbps RAID controllerkaart met 2 mSATA-sleuven en HyperDuo SSD Tiering

Combineer SSD-prestaties met HDD-capaciteit om een HyperDuo array te maken met 2 mSATA- en 2 SATA-schijven via één PCI Express-sleuf

115,99 € exc BTW
140,35 € inc BTW
3-poorts PCI Express 2.0 SATA III 6 Gbps RAID controllerkaart met mSATA-sleuf en HyperDuo SSD Tiering
PEXMSATA343
3-poorts PCI Express 2.0 SATA III 6 Gbps RAID controllerkaart met mSATA-sleuf en HyperDuo SSD Tiering

Voeg 1 interne mSATA-sleuf en 3 interne SATA III (6 Gbps)-poorten toe aan een computer via een PCI Express x2-sleuf

52,99 € exc BTW
64,12 € inc BTW
4-poorts PCI Express 2.0 SATA III 6 Gbps RAID-controllerkaart met HyperDuo SSD Tiering
PEXSAT34RH
4-poorts PCI Express 2.0 SATA III 6 Gbps RAID-controllerkaart met HyperDuo SSD Tiering

Voeg 4 interne SATA III (6 Gbps)-poorten toe aan een computer met een PCI Express x2-sleuf

107,99 € exc BTW
130,67 € inc BTW
M.2 naar SATA externe SSD-behuizing - USB 3.0 met UASP - externe behuizing
SM2NGFFMBU33
M.2 naar SATA externe SSD-behuizing - USB 3.0 met UASP - externe behuizing

Verander uw solid state drive in een zeer mobiele drive

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW
M.2 SSD naar 2,5 inch SATA-adapter / converter
SAT32M225
M.2 SSD naar 2,5 inch SATA-adapter / converter

Verander een M.2 SSD in een 7 mm hoge 2,5 inch SATA 6 Gbps Open Frame SSD

29,99 € exc BTW
36,29 € inc BTW
M.2 SSD behuizing voor M.2 SATA SSD - USB 3.1 (10Gbps) met USB-C kabel
SM21BMU31C3
M.2 SSD behuizing voor M.2 SATA SSD - USB 3.1 (10Gbps) met USB-C kabel

Verander uw M.2 SATA-schijf in een ultrasnelle, ultramobiele opslagoplossing voor USB-C apparaten

45,99 € exc BTW
55,65 € inc BTW

Accessoires