StarTech.com

Thunderbolt docking station voor laptops - inclusief TB kabel

Verander uw MacBook® in een krachtig werkstation thuis of op kantoor met één Thunderbolt™-kabel

Productcode: TBDOCKHDPBC

  • Mini DisplayPort of HDMI-video-uitgang
  • Dubbele schermondersteuning bij gebruik van HDMI + Thunderbolt Display
  • Gigabit Ethernet, Audio, 3 USB 3.0-poorten met UASP, inclusief 1 m Thunderbolt-kabel
Bekijk meer
  • Ondersteunt Thunderbolt-datatransmissiesnelheden tot 10 Gbps
  • Inclusief optionele standaard voor horizontale of verticale (toren) stand
  • Aansluiting mogelijk van max. 6 apparaten met een daisy chain
  • Voorzien van een speciale controller voor onboard I/O handling
326,99 € EUR exc BTW
395,66 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

Het TBDOCKHDPBC Thunderbolt™ docking station biedt u één aansluitpunt voor uw werkstation thuis of op kantoor, voor een flexibele installatie met geweldige snelheid. Het toevoegen van Thunderbolt- en HDMI-videouitgangen, Gigabit Ethernet, een USB 3.0 hub en 3,5 mm audiopoorten aan uw Thunderbolt-laptop was nog nooit zo eenvoudig.

Eén aansluiting

Werk nu nog sneller! Het Thunderbolt-dock vermindert de problemen bij de aansluiting van een typisch laptop-werkstation doordat al uw randapparaten op het dock aangesloten kunnen blijven. U bent binnen enkele seconden startklaar dankzij één aansluiting op uw laptop (bijv. MacBook Pro®, MacBook Air® of Ultrabook™).

Direct aansluitbaar met de meegeleverde hoogwaardige 1 m Thunderbolt-kabel, wat u tijd en geld bespaart.

Flexibele installatie

Geniet van een nette en aanpasbare compacte werkruimte inclusief optionele standaard, zodat u uw Thunderbolt-dock horizontaal of verticaal kunt plaatsen.

Sluit meer van uw USB-randapparaten aan via de geïntegreerde 3-poorts USB 3.0 controller. Externe USB 3.0 harde schijven profiteren van de snelle respons en hogere datatransmissiesnelheden door UASP. Oudere USB-randapparaten vormen ook geen probleem dankzij neerwaartse compatibiliteit voor USB 2.0/1.1-apparaten.

Geweldige snelheid

Verhoog uw algehele systeemprestatie met een speciale controller voor onboard I/O handling, waardoor u systeembronnen vrijmaakt. Met een datatransmissiesnelheid tot 10 Gbps ondersteunt de Thunderbolt-technologie tegelijkertijd een scherm met hoge resolutie en krachtige data-apparaten via één interface. Voor maximale connectiviteit kunt u daarnaast max. 6 apparaten (compatibel met Thunderbolt 1 en 2) via een daisy chain aansluiten.

Breid uw schermen uit en verhoog uw productiviteit met de geïntegreerde schermuitgangen. Het dock ondersteunt resoluties tot 1920x1080 (HDMI) en 2560x1440 (Thunderbolt/Mini DisplayPort) en biedt diverse opties voor het toevoegen van externe HD-schermen.

Gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: Bij gebruik als enkel scherm kunt u met het dock één HDMI-, DisplayPort- of Thunderbolt-scherm aansluiten. De Thunderbolt™-interface op het dock is neerwaarts compatibel met Mini DisplayPort en bij aansluiting op een DisplayPort-scherm kan één scherm worden toegevoegd omdat HDMI dan wordt uitgeschakeld. Voor dubbele schermconfiguraties kunt u tegelijkertijd één HDMI-scherm en één Thunderbolt-scherm aansluiten.

Bekijk meer

Toepassingen

Verander een voor Thunderbolt™ geschikte MacBook Pro®, MacBook Air®, laptop of Ultrabook™ in een krachtig werkstation

Sluit vele verschillende randapparaten thuis of op kantoor aan op een laptop, allemaal via één Thunderbolt-aansluiting

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
4K ondersteuning Nee
Bus type ThunderBolt
Chipsetcode Intel - CactusRidge_4C
Intel - WGI210AT
Fresco - FL1100EX
Parade - PS181
Parade - PS8339B
NXP - CBTL05023
Texas Instruments - PCM2912A
Industriestandaarden IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Ondersteunde schermen 1
Snellaadpoort(en) Nee
Prestaties
Auto MDIX Ja
Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Full duplex ondersteuning Ja
Maximale digitale resoluties 2560x1440 (Thunderbolt)
1920x1080 (HDMI)
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbps (Thunderbolt)
5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Type en snelheid Thunderbolt - 10 Gbit/s
Connector(en)
Type connector(en) 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
1 - RJ-45 Vrouwelijk
2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
2 - Thunderbolt™ (20-polig) Vrouwelijk
3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 10 (32-bit or 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit or 64-bit), 7 (32-bit or 64-bit)
Mac OS® 10.8.3 and later (tested up to 10.11)
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Beschikbare Thunderbolt-interface
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 ~ 240 AC
Ingangsstroom 1.5 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype N
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 5 A
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 70 mm [2.8 in]
Gewicht product 411 g [14.5 oz]
Hoogte product 189 mm [7.4 in]
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Zwart & Zilver
Lengte product 124 mm [4.9 in]
Type behuizing Aluminium en kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 1.3 kg [2.9 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Thunderbolt docking station
1 - 1 m Thunderbolt-kabel
1 - Standaard (met schroeven)
4 - Rubberen voetjes
1 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 10 (32-bit or 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit or 64-bit), 7 (32-bit or 64-bit)
Mac OS® 10.8.3 and later (tested up to 10.11)

Certificaties

Verwante producten

Thunderbolt 2 4K docking station voor laptops - inclusief TB kabel
TB2DOCK4KDHC
Thunderbolt 2 4K docking station voor laptops - inclusief TB kabel

Verander uw MacBook of laptop in een krachtig 4K Ultra HD werkstation of hotdesk, met slechts één Thunderbolt-kabel

358,99 € exc BTW
434,38 € inc BTW
4K Docking Station voor laptops - DP en HDMI - USB 3.0
USB3DOCKHDPC
4K Docking Station voor laptops - DP en HDMI - USB 3.0

Creëer een 4K Ultra HD of dual-monitor werkstation via USB 3.0, zelfs als uw laptop output met hoge resolutie niet native ondersteunt

240,99 € exc BTW
291,60 € inc BTW
DVI dual-monitor docking station voor laptops - HDMI en VGA adapters - USB 3.0
USB3SDOCKDD
DVI dual-monitor docking station voor laptops - HDMI en VGA adapters - USB 3.0

Breid uw MacBook, Ultrabook of laptop uit tot een krachtig kantoorwerkstation of hot desk via één USB 3.0-kabel

217,99 € exc BTW
263,77 € inc BTW
HDMI en DVI/VGA dual monitor docking station voor laptops - USB 3.0
USB3SDOCKHDV
HDMI en DVI/VGA dual monitor docking station voor laptops - USB 3.0

Voeg HDMI® en DVI-D of HDMI en VGA dual monitor, alsmede audio en gigabit Ethernet-aansluitingen toe aan uw laptop via USB 3.0

170,99 € exc BTW
206,90 € inc BTW
HDMI en DVI dual monitor docking station voor laptops - USB 3.0
USB3SDOCKHD
HDMI en DVI dual monitor docking station voor laptops - USB 3.0

Voeg HDMI®- en DVI-video, audio en een Gigabit Ethernet-aansluiting toe aan een laptop via een enkele USB 3.0-poort

192,99 € exc BTW
233,52 € inc BTW
Universele USB 3.0 Laptop Docking Station - DVI
USB3SDOCKD
Universele USB 3.0 Laptop Docking Station - DVI

Voeg DVI-video, audio en een Gigabit Ethernet-aansluiting toe aan een laptop via een enkele USB 3.0-poort

172,99 € exc BTW
209,32 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Installatie

Before you install the device, make sure that your operating system is current (for example, the most recent service pack is installed).

  1. Download the latest drivers from the StarTech.com website at http://www.startech.com/Support. The part number and product ID are on the product packaging.

Note: Windows usually saves the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Users\your_name\Downloads).

  1. After the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, click Extract All, and complete the instructions.
  2. In the list of extracted files, right-click the Setup.exe file and click Run as Administrator.

Note: If the Run as Administrator option is not available, you might be trying to run the installer from within the zipped file. Complete the instructions in step 2 to extract the files.

  1. Complete the instructions to install the device drivers, and restart your computer when prompted to.
  2. After your computer restarts, connect the device to your computer.

Your computer automatically finishes installing the driver and your device should be ready to use.

Hoe gaat u te werk

To confirm that Windows detects your USB device, complete the following:

  1. Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
  2. In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it.  For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.

Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

To confirm that the Mac OS detects your USB device, complete the following:

  1. Click the Apple icon.
  2. Click About This Mac.
  3. Click More Info or System Report.
  4. Under the appropriate heading, confirm that your USB device is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.

You may need to refresh the System Information page after you plug in your device.  To do so, press Command R with the System Information page open.

Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

Troubleshooting

Sometimes an on-board network interface card (NIC) conflicts with a new NIC.  In these cases it is best to disable the on-board NIC.

The best way to disable your on-board NIC is to go into your BIOS and disable it there if possible.  To do this, consult your motherboard manual.

You can also disable any NIC in Windows.  Here is how you do this:

First click Start, or, in Windows 10 and 8, hold down the Windows key and press X.  Then click Control Panel.

Windows 10

  1. Click Network and Internet.
  2. Click Network and Sharing Center.
  3. On the left, click Change adapter settings.
  4. Right-click the NIC that you would like to disable and select Disable.

Windows 8

  1. Click Network and Sharing Center.
  2. On the left, click Change adapter settings.
  3. Right-click the NIC that you would like to disable and select Disable.

Windows 7

  1. Click Network and Internet.
  2. Click Network and Sharing Center.
  3. On the left, click Change adapter settings.
  4. Right-click the NIC that you would like to disable and select Disable.

Windows Vista

  1. Click Network and Sharing Center.
  2. On the left, click Manage network connections.
  3. Right-click the NIC that you would like to disable and select Disable.

Windows XP

  1. Click Network Connections.
  2. Right-click the NIC that you would like to disable and select Disable.